Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Statistics, Alarm Dispatcher und Networking ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Visualisierungs-Software
Ob in der zentralen Leitwarte, im Produktionsbereich oder direkt an der Maschine: Effiziente Automatisierung braucht eine passende Visualisierung und die basiert auf der Visualisierungs-Software. Setzen Sie auf unsere vielseitige Visualisierungs-Software Visu+ mit SCADA-Funktionalität. Die Software eignet sich für jede Anwendung: vom kompakten Touchpanel bis zum Industrie-PC.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit der Beschränkung auf 2048 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Statistics und Alarm Dispatcher ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit der Beschränkung auf 512 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Redundanz und Networking mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 3 WebClient mit der Beschränkung auf 512 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 20 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 3 WebClients und der Funktion Alarm-Dispatcher mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 256 Bytes.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Statistics, Alarm Dispatcher und 5 Web-Clients ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit der Beschränkung auf 8192 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.