Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen OPC-Server (DA & UA) mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Visualisierungs-Software
Ob in der zentralen Leitwarte, im Produktionsbereich oder direkt an der Maschine: Effiziente Automatisierung braucht eine passende Visualisierung und die basiert auf der Visualisierungs-Software. Setzen Sie auf unsere vielseitige Visualisierungs-Software Visu+ mit SCADA-Funktionalität. Die Software eignet sich für jede Anwendung: vom kompakten Touchpanel bis zum Industrie-PC.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 64 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ ohne Beschränkung für I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 10 WebClients und Alarm Dispatcher ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 2 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Networking ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Lizenz für die Verwendung der "WebIQ Runtime" und des "WebIQ Designer" für AXC F 1152 (1151412) und AXC F 2152 (2404267). Die Software und weitere Informationen finden Sie im PLCnext Store unter https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 3 WebClients und der Funktion Redundanz ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 3 WebClients und einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 4096 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Dispatcher und 3 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Byte. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.