Treiberlizenz für BACNET. Nur in Verbindung mit einer gültigen Visu+ Laufzeitlizenz inklusive Treiberanbindung (Visu+ RT-D).
Visualisierungs-Software
Ob in der zentralen Leitwarte, im Produktionsbereich oder direkt an der Maschine: Effiziente Automatisierung braucht eine passende Visualisierung und die basiert auf der Visualisierungs-Software. Setzen Sie auf unsere vielseitige Visualisierungs-Software Visu+ mit SCADA-Funktionalität. Die Software eignet sich für jede Anwendung: vom kompakten Touchpanel bis zum Industrie-PC.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 5 WebClients und der Funktionen OPC-Server (DA und UA) und Redundanz mit Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Redundanz und Networking ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting.
WebVisit 6 ist das Engineering-Tool zur Erstellung von Web-Visualisierungen für alle Steuerungen mit integriertem Web-Server. Die Pro-Variante enthält Funktionen wie Alarmlisten, Trends, eine Benutzerverwaltung, URL-Jumps und andere beliebte Funktionen.
Lizenz für die Verwendung der "WebIQ Runtime" und des "WebIQ Designer" für AXC F 1152 (1151412) und AXC F 2152 (2404267). Die Software und weitere Informationen finden Sie im PLCnext Store unter https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Laufzeitlizenz für Visu+ mit der Beschränkung auf 1024 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, Redundanz und 2 Web-Clients ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Networking mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 64 Bytes.
Treiberlizenz für IEC 61850 MMS Client. Nur in Verbindung mit einer gültigen Visu+ Laufzeitlizenz inklusive Treiberanbindung (Visu+ RT-D).
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Redundanz und Networking und 3 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes.