Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion OPC-Server (DA & UA) mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Skripting auf 4096 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Visualisierungs-Software
Ob in der zentralen Leitwarte, im Produktionsbereich oder direkt an der Maschine: Effiziente Automatisierung braucht eine passende Visualisierung und die basiert auf der Visualisierungs-Software. Setzen Sie auf unsere vielseitige Visualisierungs-Software Visu+ mit SCADA-Funktionalität. Die Software eignet sich für jede Anwendung: vom kompakten Touchpanel bis zum Industrie-PC.
VISU+ 2 RT-D 4096 OPC
- Visualisierungs-Software
VISU+ 2 RT-D 4096 OPC
- Visualisierungs-Software
1039218
VISU+ 2 UPDATE
- Visualisierungs-Software
VISU+ 2 UPDATE
- Visualisierungs-Software
2700177
VISU+ 2 Update Variantenartikel von Visu+ 1.x auf 2.x für die Entwicklungslizenz und die Laufzeitlizenzen.
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- Visualisierungs-Software
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- Visualisierungs-Software
2988337
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 3 WebClients und der Funktion Alarm Dispatcher mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes.
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- Visualisierungs-Software
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- Visualisierungs-Software
2700951
Lizenz zum Update von WebVisit 5 Basic auf WebVisit 6 Basic