1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 20 A, Nullspannungsschalter
Halbleiterschütze
Halbleiterschütze sind mechanischen Schützen in Schaltgeschwindigkeit, Lebensdauer und Robustheit deutlich überlegen. In staubiger oder chemisch aggressiver Atmosphäre arbeiten Halbleiterschütze zuverlässig und mit stabilen Schaltzeiten. Sie schalten lautlos und verschleißfrei ohmsche und induktive Lasten. Die Halbleiterschütze aus der Reihe CONTACTRON sind für ein- und dreiphasige Netze erhältlich und bieten je nach Typ auch eine Wendefunktion.
3-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 20 A, Nullspannungsschalter
3-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 30 A, Nullspannungsschalter
3-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 10 A, Nullspannungsschalter
1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 30 A, Nullspannungsschalter
1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 50 A, Nullspannungsschalter
Elektronisches Wendelastrelais, zur direkten Ansteuerung von Verbrauchern im 3-Phasen-Netz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 110-550 V AC/3 x 9 A
1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 30 A, Nullspannungsschalter
1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 50 A, Nullspannungsschalter
1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 20 A, Nullspannungsschalter
Ihre Vorteile mit unseren Halbleiterschützen
- Zuverlässiges und schnelles Schalten dank verschleißfreier Elektronik
- Robust – unempfindlich gegen Schock und Vibration
- Einfache Verdrahtung dank integrierter Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung
- Schaltleistung bis 18,5 kW
- Direktstart und Reversieren von Drehstromasynchronmotoren
Neuheiten
Dreiphasige Halbleiterschütze
Schnell, robust und langlebig schalten
Halbleiterschütze schalten lautlos und verschleißfrei unterschiedliche Lasten im industriellen Umfeld. Profitieren Sie von hohen Schaltfrequenzen und dem lastfreien Schalten im Nulldurchgang auf schmaler Baubreite.
Hauptmerkmale
- Durchgängiges Produktprogramm
- Verschleißfreies und schnelles Schalten
- Temperaturbereich: -40 °C … +60 °C
- Robust gegen Stöße und Vibrationen
- Schaltströme bis zu 30 A
- Höhere Anlagenverfügbarkeit
- Hoher Betriebsspannungsbereich bis 660 V AC
Ihre Vorteile
- Platzersparnis im Schaltschrank dank geringer Baubreite
- Längere Lebensdauer im Vergleich zu elektromechanischen Lösungen dank verschleißfreier Halbleitertechnik
- Optimales Wärmemanagement dank integriertem Kühlkörper
Schalten von großen Wechselstromlasten
Schalten Sie ohne Störungen im Stromnetz: Halbleiterschütze von Phoenix Contact schalten nur im Nulldurchgang. Das heißt keine hochfrequenten Störimpulse.
Weitere Vorteile in der Praxis:
- Einfache Ansteuerung – mit Varianten von 24 V DC oder 230 V AC Eingangsspannung
- Integrierte Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung
- Bei Überhitzung des Moduls schaltet eine optionale Thermosicherung ab