NLC-055-100A-08I-04QRA-05A
-
Basiseinheit
2700487
Nanoline-Basiseinheit 100...240 V AC. Ausgestattet mit 8 digitalen Eingängen und 4 Relaisausgangkanälen. Weitere I/O-Kanäle können über maximal 3 I/O-Erweiterungsmodule hinzugefügt werden. Optionale Kommunikationsmodule ermöglichen einen Netzwerkanschluss oder einen seriellen Anschluss. Ein optionales Bediengerät stellt eine Benutzeroberfläche zur Verfügung. Die Programmierung erfolgt über den nanoNavigator.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Basiseinheit |
Produktfamilie | Nanoline |
Systemvoraussetzungen | |
Engineering-Werkzeug | nanoNavigator 3 oder höher |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 240 V AC (Versorgung der I/O- und Kommunikationsmodule) |
Anschluss Versorgung | Schraubanschluss |
Stromaufnahme maximal | 70 mA (bei 110 V AC) |
Stromaufnahme typisch | 50 mA (bei 230 V AC) |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
Beschreibung Echtzeituhr | ±2 s/Tag bei 25 °C ±4 s/Tag bei -20 °C ... +60 °C Lithium BR2330 |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 NPN/PNP |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 25 V |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 80 V ... 250 V |
Nenneingangsstrom bei UIN | 0,4 mA (Ein: 120 V AC) |
0,8 mA (Ein: 240 V AC) | |
Ansprechzeit typisch | 20 ms (an) |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Beschreibung des Ausgangs | Relaisausgang |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Schutzbeschaltung | Externer Schutz erforderlich |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 5 A |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul / Klemme | 20 A |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 5 A |
Ausgangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
Nennlast ohmsch | 600 W (bei 24 Ohm) |
Maximale Schaltfrequenz bei ohmscher Nennlast | 0,5 Hz (bei Volllast) |
Signalverzögerung | 10 ms (bei 20 °C (ohne Bounce)) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Bediengerät | |
Anschlussart | RJ45 / COMBICON |
RS-232 | |
Anschlussart | Slot 1 |
USB | |
Anschlussart | Slot 1 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 80,5 mm |
Höhe | 103,5 mm |
Tiefe | 60 mm |
Farbe | weiß |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 90 % |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2700487 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | Q10 |
Produktschlüssel | DRACAA |
Katalogseite | Seite 461 (C-8-2015) |
GTIN | 4046356646550 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 355,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 355 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ff8d68c3-18f2-40b3-9a8c-915b248b4c6d |
Kompatible Produkte
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Abdeckhaube 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Abdeckhaube 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-Erweiterungsmodul 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O-Erweiterungsmodul 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-Erweiterungsmodul 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O-Erweiterungsmodul 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-Erweiterungsmodul 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Bedien-Terminal 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Montagekit 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC-Modul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Optionsmodul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC-Modul 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Kommunikationsmodul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Kommunikationsmodul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Leitung 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Leitung 2701247
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien