NLC-MOD-RS485 - Optionsmodul
2701182

RS-485-Anschluss für Datenübertragung oder Softwarekonfiguration

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ein Passwort kann den Zugriff steuern: nur Lesezugriff oder Lese-/Schreibzugriff
Ein Watchdog-Timer überwacht die Kommunikation und gibt eine Warnmeldung oder einen Fehler aus
Es können alle I/O-Punkte, Register, Merker, Zeitgeber, Zähler und Systemmerker dezentral sowie unabhängig vom Programm gelesen und geschrieben werden. Dadurch kann Nanoline als ein einfacher Modbus I/O-Block verwendet werden
Serielle Module bieten einen PC-Anschluss zur Konfiguration und zum Herunter-/Hochladen von Projekten auf eine Basiseinheit