Fügt dem Nanoline-Controller die Ethernet-Connectivity (Modbus-TCP-Server-Funktionalität) hinzu . Linksseitige Installation an der Basiseinheit.
NLC-COM-ENET-MB1
-
Kommunikationsmodul
2701124
Ethernet-Kommunikationsmodule. Ermöglicht den Anschluss des Nanoline-Controllers an Ethernet, Betrieb als Modbus-TCP-Server.
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Alle I/O-Punkte, Register, Zeitgeber, Zähler, Program- und Systemmerker können dezentral gelesen und geschrieben werden
Ein Passwort kann den Zugriff steuern: nur Lesezugriff oder Lese-/Schreibzugriff
Ein Watchdog-Timer überwacht die Kommunikation und gibt eine Warnmeldung oder einen Fehler aus
Anschlussmöglichkeit an ein Ethernet-Netzwerk, um als Modbus TCP-Client genutzt zu werden