NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-Erweiterungsmodul
2701040

I/O-Erweiterungsmodul für die Verwendung mit einer Nanoline-Basiseinheit. Es verfügt über 2 analoge Eingangskanäle (0 ... 10 V DC, -10 ... +10 V DC, 0/4 ... 20 mA) und 2 analoge Ausgangskanäle (0 ... 10 V DC, 0/4 ... 20 mA). An eine Basiseinheit können maximal drei I/O-Erweiterungsmodule angeschlossen werden.

Produktdetails









Kompatible Produkte