Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NLC-IO-4AI - I/O-Erweiterungsmodul
2701098

I/O-Erweiterungsmodul für den Einsatz mit dem Nanoline Basiseinheit. Ausgestattet mit vier analogen Eingangskanälen. Maximal drei I/O-Erweiterungsmodule können an die Basiseinheit angeschlossen werden.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Das Modul wird automatisch durch die Firmware erkannt
Die I/O-Module sind galvanisch getrennt
Kann über eine sekundäre Spannungsversorgung versorgt werden
Ein System kann bis zu 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge besitzen.
Es gibt Konfigurationsmöglichkeiten für 0 V DC...10 V DC, ±10 V DC, 4 - 20 mA und 0 mA ... 20 mA.
An der rechten Seite einer Basiseinheit können bis zu 3 Module angeschlossen werden