NLC-MOD-RS232 - nanoLC-Modul
2701179

RS-232-Anschluss für Datenübertragung oder Softwarekonfiguration

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ein Watchdog-Timer überwacht die Kommunikation und gibt eine Warnmeldung oder einen Fehler aus
Ein Passwort kann den Zugriff steuern: nur Lesezugriff oder Lese-/Schreibzugriff
Serielle Module bieten einen PC-Anschluss zur Konfiguration und zum Herunter-/Hochladen von Projekten auf eine Basiseinheit
Es können alle I/O-Punkte, Register, Merker, Zeitgeber, Zähler und Systemmerker dezentral sowie unabhängig vom Programm gelesen und geschrieben werden. Dadurch kann Nanoline als ein einfacher Modbus I/O-Block verwendet werden