NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-Erweiterungsmodul
2701072

I/O-Erweiterungsmodul für die Verwendung mit einer Nanoline-Basiseinheit. Ausgestattet mit 6 digitalen Eingangs- und 4 digitalen PNP-Ausgangskanälen. Maximal drei I/O-Erweiterungsmodule können an die Basiseinheit angeschlossen werden.

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Das Modul wird automatisch durch die Firmware erkannt
Die I/O-Module sind galvanisch getrennt
An der rechten Seite einer Basiseinheit können bis zu 3 Module angeschlossen werden
Kann über eine sekundäre Spannungsversorgung versorgt werden