SAC-4P-12,0-PUR/DTFS - Câble pour capteurs/actionneurs
1183361
Câble pour capteurs/actionneurs
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Câble pour capteurs/actionneurs
Tension nominale UN
48 V AC
48 V DC
Intensité nominale IN
8 A
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP67
Référence
1183361
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
AF1DWA
Product key
AF1DWA
GTIN
4063151223915
Poids par pièce (emballage compris)
22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)
22,22 g
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)