SACCBP-FSD-M16XL/23,7-937
-
Connecteur d'appareil face arrière
1103230
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, D-codage, Ligne de bus, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238414
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Le contre-écrou est contenu dans la livraison |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Nombre de pôles | 4 |
Détrompage | D |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV AC |
Tension nominale UN | 250 V |
Intensité nominale IN | 4 A |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Ligne de bus |
Type de contact | Connecteur femelle |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | D |
PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 [937] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 70 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 [937] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Vitesse du signal | 75 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | env. 1,5 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,60 mm ±0,4 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu argenté |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | blanc-bleu, orange-jaune |
Epaisseur gaine extérieure | env. 1,00 mm |
Câblage total | Quarte en étoile |
Résistance max. du conducteur | ≤ 54,4 Ω/km |
Résistance de liaison | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacité en service | ≤ 65 pF (Fil-fil) |
≤ 100 pF (fil-blindage) | |
Tension nominale câble | 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutes) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 6 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 40 mm |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 73 dB (pour 1 MHz) |
70 dB (pour 4 MHz) | |
65 dB (pour 10 MHz) | |
57 dB (pour 31,5 MHz) | |
52 dB (pour 62,5 MHz) | |
48 dB (pour 100 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 25 dB (pour 4 MHz) |
30 dB (pour 10 MHz) | |
30 dB (pour 31,5 MHz) | |
30 dB (pour 62,5 MHz) | |
28 dB (pour 100 MHz) | |
Télédiaphonie (FEXT) | 78 dB (pour 1 MHz) |
77 dB (pour 4 MHz) | |
70 dB (pour 10 MHz) | |
65 dB (pour 31,5 MHz) | |
56 dB (pour 62,5 MHz) | |
48 dB (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 2 dB (pour 1 MHz) |
4,4 dB (pour 4 MHz) | |
7,4 dB (pour 10 MHz) | |
14 dB (pour 31,5 MHz) | |
20 dB (pour 62,5 MHz) | |
26 dB (pour 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Corrosivité des gaz d'incendie | EN 50267-2-2 |
Toxicité des gaz d'incendie | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Etanche aux fumées | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Résistance à l'huile | selon IRM 902, 72 h à 100 °C |
Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Classe C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4) | |
Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon IRM 903, 168 h à 70 °C) |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) | |
Température ambiante (montage) | -25 °C ... 90 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
IP65/IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
Référence | 1103230 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ABQDGI |
Product key | ABQDGI |
GTIN | 4055626965239 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 519,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 519 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f4111676-8883-4481-a518-587a6b88cfa0 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem