BL2 PPC15.6 9101 - Panel PC
1099321

Panel PC industriel (PPC) sans ventilateur, indice de protection IP66, équipé d'un écran tactile capacitif projeté (PCAP) de 15,6 pouces, d'un processeur puissant Intel® Core™ i7-6600U, avec 8 Go de RAM et un emplacement ouvert destiné à une mémoire de masse M.2 (la mémoire de masse et le système d'exploitation ne sont pas compris)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles