BL2 PPC15.6 7101
-
Panel PC
1099320
Panel PC industriel (PPC) sans ventilateur, indice de protection IP66, équipé d'un écran tactile capacitif projeté (PCAP) de 15,6 pouces, d'un processeur puissant Intel® Core™ i5-6300U, avec 8 Go de RAM et un emplacement ouvert destiné à une mémoire de masse M.2 (la mémoire de masse et le système d'exploitation ne sont pas compris)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Panel PC |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | Intel® Core™ i5-6300U |
Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
Mémoire vive | 8 GB DDR3 |
Stockage de données | Emplacement ouvert pour SSD M.2 |
Refroidissement | passif |
Écran | |
Type d'écran | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
Résolution d'écran | 1366 x 768 Pixel(s) (WXGA) |
Formats de l'écran | 16:9 |
Technologie tactile | capacitif projeté (PCAP) |
Type d'éclairage de l'écran | LED |
MTBF | 50000 h |
Logiciel utilisateur | sans logiciel utilisateur |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
2x COM (RS-232) | |
2x USB 2.0 | |
2x USB 3.0 | |
Sortie moniteur | 2 x DisplayPort |
Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 417 mm / 312 mm / 82 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 401 mm / 296 mm / |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 (face avant), IP20 (dos) |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 75 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 90 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 90 % (pas de condensation) |
Choc | 20g, 11 ms selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 2grms avec sinus, 5~500 Hz, 1 h/axe (montage en panneau ; SSD en fonctionnement) selon EN 60068-2-6 0,5grms avec sinus, 5~500 Hz, 1 h/axe (montage en panneau ; HDD en fonctionnement) selon EN 60068-2-6 |
Type de montage | Montage avant |
Référence | 1099320 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DRBABB |
Product key | DRBABB |
GTIN | 4063151019778 |
Poids par pièce (emballage compris) | 8 286 kg |
Poids par pièce (hors emballage) | 6 482 kg |
Numéro du tarif douanier | 84714100 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Mémoire 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Mémoire 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Mémoire 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Mémoire 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Mémoire 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Mémoire 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem