BL2 PPC15.6 3101
-
Panel PC
1099319
Panel PC industriel (PPC) sans ventilateur, indice de protection IP66, équipé d'un écran tactile capacitif projeté (PCAP) de 15,6 pouces, d'un processeur Intel® Core™ i3-6100U à haut rendement énergétique, avec 8 Go de RAM et un emplacement ouvert destiné à une mémoire de masse M.2 (la mémoire de masse et le système d'exploitation ne sont pas compris)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements