Unmanaged Switches

Unmanaged Switches

Flexibel en betrouwbaar

Standaardfuncties, een variabel aantal poorten en verschillende bouwvormen. Daarmee scoren onze Unmanaged Switches.

Terug naar Ethernet-switches

Categorieën

Zoeken in Unmanaged Switches

Toon alle producten uit deze categorie

Unmanaged Switches van Phoenix Contact bieden u de mogelijkheid tot een eenvoudige en voordelige opbouw van een Industrial Ethernet netwerk. Afhankelijk van de toepassing biedt Phoenix Contact verschillende Industrial Unmanaged Switches met een verschillende functieomvang: van de 5-poorts switch met basisfunctie tot de Power-over-Ethernet-switch en 19"-varianten.

Uw voordelen

  • Groot aantal media en aansluitingen met maximaal 24 poorten
  • Volledig geschikt voor industriële toepassingen en permanent bedrijf – dankzij hoge stoorvastheid, een robuuste behuizing en een breed temperatuurbereik
  • Veilig bedrijf: snelle diagnose, meldcontact en redundante voeding bij geselecteerde versies
  • Gigabit-varianten voor een hoog datatransport
  • Power-over-Ethernet-varianten voor een eenvoudige bekabeling van PoE-eindapparaten (PD's)

Unmanaged Switches voor basis- en standaardtoepassingen

Unmanaged Switches van de series 1000 en 1100 in verschillende inbouwposities  

De Unmanaged Switches van de series 1000 en 1100 in smalle bouwvorm voor installatie op de montagerail

Onze Unmanaged Switches van de series 1000 en 1100 hebben een smalle bouwvorm en zijn optimaal geschikt voor basistoepassingen. Met 5, 8 of 16 aansluitingen worden deze apparaten veel toegepast in zowel netwerken met weinig als netwerken met veel deelnemers. Een verbeterde prioriteitsregeling van het dataverkeer in PROFINET- en EtherNet/IP™-netwerken wordt door de Quality of Service-functionaliteit en multicast-filters zoals PTCP bereikt. Deze dragen bij aan een stabilisering van uw netwerk en een verhoogde beschikbaarheid van uw installatie. Dankzij Gigabit- en Jumbo Frame-ondersteuning bij een geselecteerd aantal varianten worden ook toepassingen met een hoge bandbreedte ondersteund.

Met onze gepatenteerde montageadapter zijn meerdere inbouwposities mogelijk met één enkel toebehoren. Daardoor kunt u de apparaten vlak monteren en zo nodig de poort-aansluitrichting aanpassen.

Unmanaged Switches voor ruwe omgevingsomstandigheden

Unmanaged Switches SFNT voor de montagerail  

De robuuste montagerail-switches SFNT zijn geschikt voor een breed temperatuurbereik

De Unmanaged Switches uit de serie SFNT zijn speciaal bestemd voor de strenge eisen die in de olie- en gasindustrie, de scheepsbouw en andere buitentoepassingen worden gesteld. Deze industriële switches zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot +75 °C. Maximaal 16 poorten, een redundante voeding en maximaal twee lichtgeleiderpoorten zorgen voor een extra betrouwbare werking.

Unmanaged Power-over-Ethernet-Switches

Unmanaged PoE-Switches voor de montagerail  

De Unmanaged Switches uit de serie 1000 zijn geoptimaliseerd voor Power-over-Ethernet-toepassingen

De Unmanaged Power-over-Ethernet-switches uit de serie 1000 geven data en stroom door via één enkele kabel. Zo kunt u Powered Devices (PD's) en voor PoE geschikte camera's eenvoudig en voordelig bekabelen. De PoE-switches zijn leverbaar met verschillende poortconfiguraties en voldoen aan de standaard IEEE 802.3at.

Unmanaged Switches voor toepassingen in het veld

IP67-switch gemonteerd op een rail  

De IP67-Unmanaged Switch is bijzonder ruimtebesparend

De Unmanaged Switch 1605 wordt gekenmerkt door een unieke smalle bouwvorm, beschermklasse IP67 en vijf M12-aansluitingen. Dankzij het brede temperatuurbereik is de switch heel geschikt voor toepassing in de machinebouw.

Unmanaged Switches in 19" voor rackmontage

Twee Unmanaged Switches in 19-bouwvorm  

Unmanaged Switches in 19''-bouwvorm voor een ruimtebesparende en efficiënte datacommunicatie

Voor computerruimten en controleruimten zijn de Unmanaged Switches 1800 en 1900 optimaal. De 19“-switches bieden met 24 RJ45-poorten een hoge poortdichtheid en zijn leverbaar als Fast Ethernet- of Gigabit-switch. De industriële switches zijn met één hoogte-eenheid zeer ruimtebesparend en werken op wisselstroom.
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1085256&library=nlnl&pcck=P-08-10-16-02-01&tab=1&selectedCategory=ALL