Unmanaged PoE-switches Unmanaged Power-over-Ethernet (PoE)-Switches van de 1000- en 1100-serie maken de voeding van eindapparaten met energie en data mogelijk via dezelfde Ethernet-kabel. Dankzij het uitgebreide temperatuurbereik kunt u enkele varianten ook in ruwe omgevingsomstandigheden toepassen. Geselecteerde modellen beschikken bovendien over SFP-poorten die, afhankelijk van de afstandsvereisten, extra flexibiliteit bieden.
Unmanaged Switches uit de 1000 serie zijn geschikt voor toepassingen met een hoog datatransport, zoals PoE-camera's
Hoge prestaties en een hoog datatransport van PoE-switches
PoE-switches uit de 1000 serie voldoen aan de standaard IEEE 802.3 at (PoE+) en zijn daarmee in staat om het powered device (PD) tot 30 W bij 48 V DC ter beschikking te stellen. Door de maximale overdrachtsafstand van 100 meter zijn ze ook geschikt voor PD's op grote afstand.
Voor het geval er in uw toepassing ook nog een hoog datatransport nodig is, bijv. voor camera's met een hoge resolutie, zijn in het PoE-productenprogramma van de FL-SWITCH-1000 ook Gigabit-varianten opgenomen. De switches ondersteunen bovendien jumbo frames, wat de efficiëntie in netwerken met grote datahoeveelheden nog eens extra vergroot.
Stabiele aansluitingen
Dankzij Quality of Service (QoS) geprioriteerde meldingen bieden de PoE-switches zowel een hoge overdrachtskwaliteit als bijzonder stabiele en betrouwbare aansluitingen. Dit resulteert in een foutloze en storingsvrije overdracht.
Overzicht unmanaged PoE-switches 1000
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1000 POE-GT | FL SWITCH 1100T POE | |
Overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | |
Temperatuurbereik | 18 … 57 V DC | 18 … 57 V DC | 52 … 57 V DC (in geselecteerde modellen) | |
Beschermklasse | -40 °C … +75 °C | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (in geselecteerde modellen) | |
Power-over-Ethernet Power Budget | IP30 | IP30 | |
Bijzonderheden | - | Ja (in geselecteerde modellen) | |
Toelatingen | 30 W per poort | 120 W per switch | 30 W per poort | 60 W/120 W per switch (in bepaalde modellen) | |
Zur Produktliste | Zur Produktliste | Industrial Ethernet Switches |