Ethernet-switch met 8 poorten en 4 PoE-poorten in overeenstemming met 802.3 at met een uitgangsvermogen tot 30 W voor de gebouweninstallatie in DIN-railformaat. Met elk 4 RJ45-poorten boven en onder de afdekking voor aanraakbeveiliging. Met 4 PoE-poorten in overeenstemming met 802.3 met een uitgangsvermogen tot 30 W
FL SWITCH 1104-4POE REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473642
Unmanaged Switch 1000 REG serie, 4 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, 4 RJ45-PoE-poorten, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): 5 °C ... 50 °C, voedingsspanningsbereik: 48 V DC ... 55 V DC, DIN-rail-bouwvorm volgens DIN 43880
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 108 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 62 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | 6 TE |
| Algemeen | Support telefonisch en op locatie (tegen betaling) |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
| Kleur (Kap) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal behuizing | PC |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet RJ45 |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | LNK/ACT, PoE |
| Aantal kanalen | 4 (RJ45-poorten) |
| ingangsbuffer | 1,5 Mbit |
| uitgangsbuffer | 1,5 Mbit |
| Ethernet (PoE) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| overdrachtslengte | 100 m (tussen zender / ontvanger) |
| signaal-led's | LNK/ACT, PoE |
| Aantal kanalen | 4 (RJ45-PoE-poorten) |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s |
| Aantal kanalen | 4 (RJ45-PoE-poorten) |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Unmanaged Switch 1000 REG |
| bouwvorm | Stand-alone |
| MTTF | 802,8 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 351,4 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 94,1 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur: 50 °C, arbeidscyclus: 100%) | |
| Bijzondere eigenschappen | DIN-rail-bouwvorm volgens DIN 43880 |
| signaalvertraging | Store-and-Forward-mode, 10/100 Mbit/s, afhankelijk van de frameafmetingen |
| Switch-functies | |
| Basisfunctie | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Modus Store-and-Forward-Switching | |
| status- en diagnose-led's | Leds: US (voeding), Link/Activity en PoE pro Ethernet-poort |
| Security-functies | |
| Basisfunctie | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Modus Store-and-Forward-Switching | |
| lokale diagnose | US Voedingsspanning led groen |
| PoE PoE-herkenning led geel | |
| LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 7,6 W |
| Testspanning | 500 V DC |
| testafstand | tussen de Ethernet-poorten 1500 V AC 1 min |
| 24 V-voeding (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 54 V DC (Aanbevolen) |
| 48 V DC | |
| voedingsspanningsbereik | 48 V DC ... 55 V DC |
| stroomopname maximaal | 2,5 A (Bij Us = 52 V DC, gegevensoverdracht 1 Gbit/s) |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 5 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | max. 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (elektromagnetische velden) Klasse A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-3 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Modus Store-and-Forward-Switching | |
| statusindicatie | Leds: US (voeding), Link/Activity en PoE pro Ethernet-poort |
| Artikelnummer | 1473642 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN412 |
| Productcode | DNN412 |
| GTIN | 4063151884864 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 287 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 208 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
Uw voordelen
DIN-rail-bouwvorm volgens DIN 43880
POE-status-LED per poort
Autonegotiation
Automatische detectie van apparaten die volgens IEEE-standaard 802.3at of 802.3af van stroom voorzien worden
Autocrossing
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar