De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Drie Managed PoE-switches

Managed PoE-switches

De ​Managed PoE-switches​ uit de 4000-serie ​maken de aansluiting van maximaal 16 netwerkdeelnemers mogelijk. Er kunnen maximaal acht eindapparaten via de Ethernet-kabel van zowel data als energie worden voorzien. Een groot aantal configuratiemogelijkheden en speciale PoE-functies maken de switches tot een krachtige en flexibel toe te passen oplossing voor uw netwerk.

Bewakingscamera

PoE-switches 4000 zijn geschikt voor gebruik met PoE-gevoede high power-apparaten zoals PoE++-camera's

Vermogen tot 60 W per poort

De Managed PoE-switches uit de 4000-serie voeden eindapparaten met maximaal 60 watt per poort. Ze zijn ook geschikt voor gebruik in applicaties met eindapparaten zoals high power-camera's ​volgens de standaard​ ​IEEE 802.3bt (​PoE​++)​.

Tot de extra functies behoren Gigabit SFP ​uplink-​​poorten met jumbo frame-functionaliteit ter waarborging van de ​data-integriteit. Hierdoor wordt de veiligheid van de gegevensoverdracht in alle toepassingen gewaarborgd.

Man configureert PoE-functies op een laptop voor een schakelkast

Bij de PoE-switches 4000 kunt u verschillende PoE-functies configureren

PoE-configuratiemogelijkheden

Met de ​Managed PoE-switches​ uit de 4000-serie kunt u gebruikersspecifieke ​PoE-instellingen​ uitvoeren. Zo kan bijv. de PoE-functionaliteit per poort worden geactiveerd en gedeactiveerd. Daarnaast kunt u ook een PoE-prioriteitstoekenning en maximale energiebudgets instellen. Bij eventuele problemen met de voeding van de switch wordt gegarandeerd dat uw belangrijkste apparaten van PoE voorzien blijven worden.

PoE-watchdogfunctie

Met de PoE-watchdogfunctie kunt u controleren of uw PoE-eindapparaten naar behoren functioneren. Daarvoor verzendt de switch​ met regelmatige tussenpozen een ping​ naar de powered device (PD). Na een configureerbaar aantal onbeantwoorde pings wordt een power cycle uitgevoerd. De PD wordt opnieuw opgestart. Eindapparaten die tijdens bedrijf door een storing niet meer functioneren, kunnen op deze manier weer in een correcte toestand worden gebracht zonder dat hier een technisch servicemedewerker aan te pas komt. De PoE-Switch kan de PD eventueel ook helemaal deactiveren.

PoE-scheduler-functie

Plan met de PoE-scheduler dag en tijdstip waarop de switch Power-over-Ethernet aan uw eindapparaten ter beschikking stelt. Dat is nuttig als eindapparaten alleen op bepaalde tijdstippen actief moeten zijn. Zo verlaagt u in de resterende tijd het stroomverbruik en de databelasting in uw netwerk.

Een overzicht van de Managed PoE-switch 4000

FL SWITCH 4000 POE

Overdrachtssnelheid 10/100/1000 Mbit/s
Alarmcontact ja
Temperatuurbereik -40 °C ... +75 °C
Beschermklasse IP30
Voedingsspanning 52 V DC …55 V DC, redundant
Power-over-Ethernet
PoE-standaarden IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power-over-Ethernet Power-budget 60 W per poort | 180 W/240 W per switch
PoE-functies PoE-configuratie, PoE-scheduling, PoE-watchdog
Filterfuncties
Quality of Service ja
VLAN ja
Multicast/IGMP Snooping ja
Redundantie
Rapid Spanning Tree (RSTP) ja
MRP-manager/client nee/nee
Fast Ring Detection (FRD) nee
Large Tree Support nee
Extended Ring-redundantie 15 ms ja
Naar de productlijst

Een overzicht van de overige kenmerken

FL SWITCH 4000 POE

Managementfuncties
Port Configuration, Statistics and Utilization ja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ja
Address Conflict Detection (ACD) nee
DHCP-server nee
Command Line Interface (CLI) nee
Automatiseringsprotocollen
PROFINET Conformance Class A
PROFINET-device nee
EtherNet/IP™, extended multicast filtering nee
Toelatingen CE, UL
Naar de productlijst