Meettransformator-scheidingsklemmen

Flexibele meettransformator-scheidingsklemmen voor alle transformatortestschakelingen

Veilig scheiden en kortsluiten

Compacte klemmen voor de eenvoudige en individuele opbouw van meettransformatorcircuits.

Terug naar Aansluitklemmen voor de beveiligings- en besturingstechniek

Categorieën

Zoeken in Meettransformator-scheidingsklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Met de meettransformator-scheidingsklemmen bouwt u uw installaties ruimtebesparend en modulair op. De steekbare CLIPLINE complete-systeemtoebehoren voor het testen en kortsluiten van de stroomtransformatoren en voor potentiaalverdeling kunnen applicatiegericht in de klemmenstroken worden gepositioneerd. De meettransformator-scheidingsklemmen zijn met verschillende aansluittechnieken leverbaar.

Uw voordelen

  • maximale functionaliteit: tot zes universele functieschachten voor potentiaalverdeling of voor testdoeleinden
  • eenvoudige en veilige bediening door duidelijke codering en vergrendeling van de schakeltoestanden
  • modulaire opbouw van transformatorschakelingen door steekbare meettransformator-scheidingsklemmen
  • betrouwbare beveiliging van aangesloten stroomtransformatoren dankzij stekervarianten met geïntegreerd voorijlend kortsluitcontact
  • eenvoudige en functionele opbouw door contourgelijke aansluit- en aardklemmen