IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-37536EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 2183172.01Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 500 V | 30 A | 0,5 - 6 | |
Alleen massieve aders | 500 V | 30 A | 0,5 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 |
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |