CRIMPFOX 6T - Perstang
1212037

Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,25 mm2 ... 6 mm2, zijdelingse invoer, trapeziumvormige crimp

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Zelfs bij grote adersoorsneden kunnen adereindhulzen met minimale kracht worden aangecrimpt
Ontgrendelbare afsluitpal
Uitgebreid perstangenprogramma
Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden