UTME 6 - Meettransformator-scheidingsklem
3047400

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 30 A, 1e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntourgelijke aansluitklem leverbaar
Overzichtelijk
Overzichtelijk door opgedrukte schakelsymbolen
Eenvoudige bediening
Zes functieschachten
Compacte bouwvorm
Flexibel toepasbare en uitgebreide toebehoren
Stevig vastzetten in de eindpositie