Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Eenvoudig en veilig scheiden

Klem met vergrendeling  

Eenvoudig vergrendelen

Meettransformator-scheidingsklemmen van Phoenix Contact bieden u de volgende voordelen:

  • veilig contacteren en vergrendelen van de langsscheidingsschakelaar in de betreffende schakeltoestand
  • overzichtelijk door opgedrukte schakelsymbolen
  • schakelslot tegen het per ongeluk schakelen
  • gelijktijdige bediening van twee of drie schakelaars via een verbindingsprofiel
Terug naar boven

Veilig kortsluiten

Klem met steekbare, schakelbare brug  

Steekbare, schakelbare bruggen

Met de steekbare, schakelbare bruggen kunt u stroomtransformatoren bijzonder veilig en comfortabel kortsluiten.

De schakelbare bruggen kunnen aan weerszijden van de scheiding in de brugschacht worden gepositioneerd en veilig worden vastgezet.

Terug naar boven

Automatisch kortsluiten

1. Geen kortsluiting 2. Automatische, voorijlende kortsluiting  

1. Geen kortsluiting 2. Automatische, voorijlende kortsluiting

Onze nieuwe kortsluitsteker is bijzonder comfortabel en veilig. Wordt de steker losgenomen, dan zorgt een geïntegreerd metalen schakeldeel voor een voorijlende kortsluiting. Aangesloten meettransformatoren worden automatisch tegen beschadiging beveiligd.

Functie:

  1. Ingestoken steker – geen kortsluiting
  2. Losgenomen steker – automatische, voorijlende kortsluiting

 

Terug naar boven

Flexibele aansluiting

Schakelschema, klem met toebehoren  

Meettransformator-scheidingsklem met stroomtransformator

De nieuwste generatie meettransformator-scheidingsklemmen met push-in-aansluiting biedt u aanzienlijke voordelen:

  • compacte bouwvorm
  • eenvoudige bediening
  • zes functieschachten
  • overzichtelijk
  • flexibel toepasbare en uitgebreide toebehoren
  • contourgelijke aansluitklemmen
Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Uw voordelen op een rij