Relaismodulen met vergrendelbare handbediening

Relaismodulen met vergrendelbare handbediening

Doordachte handling

De handmatige bedieningsmogelijkheid vereenvoudigt onderhoud en inbedrijfstelling.

Terug naar Relaismodulen

Categorieën

Zoeken in Relaismodulen met vergrendelbare handbediening

Toon alle producten uit deze categorie

Het relaissysteem PLC-INTERFACE is de krachtige interface tussen besturing en installatieperiferie. Profiteer van de handmatige bedieningsmogelijkheid van de nieuwe elektromechanische relais. Deze relaismodulen zijn vooral geschikt voor onderhoud en inbedrijfstelling.

Uw voordelen

  • ruimtebesparend dankzij de 6,2 mm en 14 mm smalle bouwvorm
  • tijdbesparende potentiaalverdeling door insteekbruggen
  • efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
  • vergrendelbare handbediening
  • eenvoudige aansluiting dankzij push-in-aansluittechniek

Eenvoudige simulatie van digitale in- en uitgangssignalen

Vergrendelbare handbediening in detail  

Vergrendelbare handbediening in detail

Relaismodulen met vergrendelbare handbediening bieden vooral voor de inbedrijfstellings- en onderhoudstechnici alsmede voor de bedienende medewerkers een hoog praktisch nut. Binaire in- of uitgangssignalen kunnen door de handmatige bediening eenvoudig worden gesimuleerd – en dat onafhankelijk van het besturingsprogramma en de installatie-/machinestatus. De installaties en machines, respectievelijk hun afzonderlijke functies kunnen stap voor stap worden getest.