Programmeerbaar logicarelaissysteem

Programmeerbaar logicarelaissysteem

Zeer compact besturen en schakelen

Combineer relais- en analoge modulen met logicafuncties en intuïtieve software.

Terug naar PLC en I/O-systemen

Categorieën

Zoeken in Programmeerbaar logicarelaissysteem

Toon alle producten uit deze categorie

In de markt voor logicamodulen voegt het logicarelaissysteem PLC logic voor het eerst logica-, interface- en veldaansluitniveau in één systeem samen. Zo schakelt en bestuurt u I/O-signalen met slechts één compact systeem. Combineer het logicamoduul naar wens met passende relais- en analoge modulen. De modulaire opbouw biedt een groot aantal toepassingsmogelijkheden.

Uw voordelen

  • Hoge beschikbaarheid door steekbare schakelelementen
  • Flexibel combineren: voorzie elk kanaal afzonderlijk als in- of uitgang van relais- of analoge modulen, geheel naar toepassingswens
  • Efficiënt aansluiten dankzij de Push-in-aansluittechniek en speciale varianten voor de sensor- resp. actorbedrading
  • Projecten eenvoudig te realiseren dankzij intuïtieve software
  • Draadloos bedienen en bewaken door middel van Bluetooth-adapter en PLC logic-app
  • Het programmeerbare logicarelaissysteem is onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Het systeem in één oogopslag

De keuze aan verschillende modulen maakt een flexibele uitbreiding van het systeem mogelijk. Zo zijn er naast het basismoduul ook uitbreidingsmodulen voor complexere automatiseringstaken leverbaar. Elk logicamoduul biedt acht vrij te selecteren PLC-INTERFACE-klemmen. Registreer en schakel met één basismoduul en twee uitbreidingsmodulen tot maximaal 48 I/O-signalen.

Overzicht van de systeemcomponenten

De componenten van het logicarelaissysteem

1) Basismoduul

PLC logic verwerkt met één basismoduul 16 I/O-signalen op een bouwbreedte van slechts 50 mm.

2) Uitbreidingsmodulen

De verbinding tussen basis- en uitbreidingsmoduul wordt zonder gereedschap, via geïntegreerde connectoren gerealiseerd.

3) Geheugenmoduul

Back-up van programma's maken of ze eenvoudig naar andere apparaten kopiëren.

4) Relais- en analoge modulen

De modulaire opbouw met uiteenlopende relais- en analoge modulen maakt een kanaalspecifieke plaatsing mogelijk.

5) PLC logic-app

Eenvoudige en snelle parameteraanpassingen en monitoring via de app voor iOS en Android. Met de app en bijbehorende Bluetooth-adapter hebt u snel en draadloos toegang tot procesdata.