Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

hoge beschikbaarheid door steekbare schakelelementen

Machine- en installatiebeschikbaarheid  

Hoge machine- en installatiebeschikbaarheid

De betrouwbaarheid van machines en installaties speelt een beslissende rol wanneer het om de efficiëntie van productieprocessen gaat. Door de modulaire opbouw van PLC logic met steekbare schakelelementen kunnen relais tijdens servicewerkzaamheden snel worden vervangen. Profiteer van een hoge machine- en installatiebeschikbaarheid.

Flexibel combineren

Steekbare relais voor flexibele aanpassing  

Combinatie van verschillende relais- en analoge modulen

In tegenstelling tot traditionele logicamodulen is het interfaceniveau modulair te voorzien van componenten. Hierdoor is een bijzonder flexibele aanpassing aan verschillende toepassingseisen mogelijk. Afhankelijk van de schakelfrequentie kunnen er zowel elektromechanische als solid-state-relais worden toegepast. Bovendien zijn er speciale bouwseries voor sensoren en actoren verkrijgbaar.

Analoge modulen maken de verwerking van analoge normsignalen zoals stroom en spanning en van Pt 100-/Pt 1000-signalen mogelijk.

De in- en uitgangssignalen kunnen met DIP-switches worden geconfigureerd.

Efficiënt bedraden

Push-in-aansluittechniek

Eenvoudig in gebruik – krachtig in de aansluiting:

  • directe aderaansluiting voor massieve of met adereindhulzen voorgeconfectioneerde aders zonder dat hiervoor gereedschap nodig is
  • de speciale veercontour maakt het insteken van aders met adereindhulzen vanaf 0,25 mm² vederlicht bij tegelijkertijd maximale uittrekkrachten
  • het eenvoudig losnemen van de aders met elk gereedschap gebeurt met behulp van de bedieningsknop, zonder direct contact met stroomvoerende delen
  • om soepele aders vanaf 0,14 mm² zonder adereindhuls aan te sluiten, hoeft bij het insteken alleen maar de drukknop te worden ingedrukt

Traditionele aansluiting vergeleken met PLC logic

1) Bij traditionele logicamodulen is aansluiting van de modulen kostbaar en tijdrovend. Om de nadelen van vast ingesoldeerde relais te omzeilen, worden in de praktijk vaak extra relaismodulen voor de in-/uitgangen geplaatst. PLC logic vervangt de traditionele schakelingen en besturingen waardoor aansluitkosten en -tijd worden gereduceerd.

2) De speciale sensor-/actorvarianten maken bovendien een directe aansluiting van voedings- en retourkabels mogelijk. De toepassing van deze varianten bespaart ruimte en kosten, omdat er geen extra potentiaalklemmen meer nodig zijn.

 

Draadloos bedienen en visualiseren

PLC logic-app  

PLC logic-app voor bedienings- en visualiseringsdoeleinden

Voor draadloze toegang tot procesdata tussen logicamoduul en mobiel eindapparaat staat u de Bluetooth-adapter in combinatie met de PLC logic-app ter beschikking. De app kan gratis worden gedownload vanuit de Google Play Store resp. Apple App Store. Na installatie op smartphone of tablet kunt u via de app de parameters van de logicamodulen aanpassen. Met de toegang tot alle programmavariabelen kan de app worden gebruikt voor bedienings- en visualiseringsdoeleinden. De samenstelling van de visualiseringsinterface wordt gerealiseerd door middel van de editor van de geïntegreerde webserver. 

Met behulp van de Bluetooth-verbinding kunt u meerdere logicamodulen met slechts één visualiseringsapparaat efficiënt bewaken.

Projecten eenvoudig te realiseren dankzij intuïtieve software

Software screenshot  

Software Logic+

Met de intuïtieve programmeersoftware Logic+ is een eenvoudige en snelle engineering mogelijk. Ladder Diagram (LD) en Function Block Diagram (FBD) kunnen door het selecteren van de betreffende functies en hun verbinding via drag & drop worden gerealiseerd. Daarbij staan de gebruiker de volgende functiebouwstenen ter beschikking:

  • basisfuncties: AND, OR, NOT, XOR
  • mathematische functies: optellen, delen, vermenigvuldigen, aftrekken, absolute waarde-vorming
  • positieve en negatieve randdetectie
  • RS- en SR-flipflops
  • in- en uitschakelvertraging, puls-encoder, impulsverlenging, weekschakelklok
  • up en down counter
  • analoge en digitale comparators
  • speciale functies, bijv. zonnestandberekening kunnen worden gedownload

De overzichtelijke indeling in programma-editor, toolbox, hardware-aanzicht en meldvenster is bijzonder gebruikersvriendelijk. Bovendien kan het complete programma zowel offline als online worden gesimuleerd en getest. Talrijke toepassingsvoorbeelden vereenvoudigen het leren werken met software.


Terug naar het overzicht
Meer informatie