Multifunctionele bewakingsrelais

Multifunctionele bewakingsrelais

Enorm veelzijdig

Met de EMD-serie bewaakt u zowel elektrische als fysieke installatieparameters. Profiteer van de talrijke toepassingsmogelijkheden van de modulen.

Terug naar Bewakingsrelais

Categorieën

Zoeken in Multifunctionele bewakingsrelais

Toon alle producten uit deze categorie

De multifunctionele bewakingsrelais bieden u een breed scala aan bewakingsfuncties. Daarnaast maken uitgebreide instelmogelijkheden en variabele voedingsspanningsbereiken de modulen bijzonder veelzijdig.

Uw voordelen

  • wereldwijde toepassing dankzij voeding met breed ingangsbereik of steekbare trafo
  • eenvoudige bediening – parameters comfortabel instellen met draaischakelaar aan de voorzijde van de behuizing
  • ruimtebesparend – met twee wisselcontactuitgangen in 22,5 mm brede behuizing
  • overzichtelijke diagnose door gekleurde status-led's
  • snelle foutherkenning door fijnmazige instelling en korte reactietijden
  • veilig in gebruik met galvanisch gescheiden meet- en voedingscircuits

De universele bewakingsoplossing

EMD-bewakingsrelais  

Enorm veelzijdig – multifunctionele EMD-bewakingsrelais

De multifunctionele bewakingsrelais zijn een voordelige oplossing voor een continue controle van belangrijke elektrische en fysieke installatieparameters.

Met de EMD-serie bewaakt u:

  • overspanning en onderspanning
  • overstroom en onderstroom
  • fase-uitval, fasevolgorde en fase-asymmetrie
  • vermogensfactor en effectief vermogen
  • motorspoeltemperatuur
  • vulstanden

Meer informatie