MACX-MR-C-10-PT
-
Bewakingsrelais
1336512
Stroombewakingsrelais, voeding met een groot bereik tussen 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, met instelbare drempelwaarden, reactievertraging en functies selecteerbaar door configuratie.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Bewakingsrelais voor stroombewaking |
Bedrijfstoestand | Ruststroom of draadbreukprincipe |
Isolatie-eigenschappen: Spoorwegrichtlijn | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 3 |
Teststootspanningsvastheid | 6 kV |
Levensduur elektrisch | Ca. 1 x 105 schakelingen, ohmse belasting 2000 V A |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 15 W |
netsoort | 1-fase |
Spoorwegrichtlijn | |
Nominale isolatiespanning | 600 V |
Potentiaalscheiding | |
galvanische scheiding | 300 V |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
Nominaal opgenomen vermogen | 15 VA (1,5 W) |
benaming ingang | Meetingang |
meetgrootheid | DC, AC sinus (40 Hz ... 500 Hz) |
ingangsstroombereik | 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC |
overstroombelastbaarheid | 15 A AC/DC |
ingangsweerstand stroomingang | 5 mΩ |
frequentiebereik | 48 Hz ... 400 Hz |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,05 %/K |
instelbereik uitschakelvertraging | 0 s ... 99,9 s |
functie | onderstroom |
overstroom | |
Window | |
basisnauwkeurigheid | 1 % (>1 A, ±10 mA (0 … 1 A)) |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 % |
Hersteltijd | 200 ms |
schakelen | |
Type contactswitch | 2 potentiaalvrije wisselcontacten |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
uitgangszekering | 8 A (snel) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 109 mm |
diepte | 114 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaal behuizingen | PBT |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP40 (Behuizing) |
IP20 (Aansluitklemmen) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % |
CE | |
Codering | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
Codering | GB/T 14048.5 |
Elektronische inrichtingen op railvoertuigen | |
Bedrijfstemperatuurklasse | OT4 |
Klasse van de uitgebreide bedrijfstemperatuur bij inschakeling | ST2 |
Temperatuurveranderingsklasse | H1 |
Onderbreking van de stroomvoorziening/omschakeling van de stroomvoorziening | S2 |
S3/C1 | |
C2 | |
Gevarenniveaus | HL1 |
HL2 | |
HL3 | |
Beschermende coating | PC2 |
schok (bedrijf) | Categorie 1 |
trillingen (bedrijf) | Klasse B |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Spoorwegrichtlijn | |
normcode | EN 50155, GB/T 25119 |
Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 1336512 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK6612 |
Productcode | DK6612 |
GTIN | 4063151636784 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 197,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 195 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371802 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001440 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 48765132-694d-4f0e-93ba-bde28a9605c1 |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar