Terug naar het overzicht

Managed Switches 7000

Drie Managed Switches 7000

Met de Managed Switches uit de serie 7000 staan u Industrial Ethernet Switches ter beschikking die geoptimaliseerd zijn voor gebruik in EtherNet/IP™-toepassingen. Ze ondersteunen naast de klassieke EIP-functies zoals IGMP-Snooping/querier ook het in EtherNet/IP™ gespecificeerde redundantiemechanisme Device Level Ring (DLR). Hierdoor bent u in staat EtherNet/IP™-netwerken met een zeer hoge beschikbaarheid in uw installatie op te bouwen.

Hoge beschikbaarheid van het netwerk met DLR-redundantie

Topologie: koppeling van redundante DLR-ringen  

Managed Switches verhogen de beschikbaarheid door redundante DLR-ringen

De in EtherNet/IP™ ingezette redundantietechnologie Device Level Ring maakt een vrijwel schokvrije omschakeling bij mediumuitval mogelijk. Daarmee bereikt u de hoogst mogelijke beschikbaarheid van de installatie. Dankzij de gegarandeerde omschakeltijd van minder dan 3 ms wordt het besturingsproces niet gehinderd.

Met de Managed Switches uit de serie FL SWITCH 7000 hebt u de mogelijkheid meerdere niet-DLR-geschikte apparaten tegelijkertijd via een switch in de redundante ring te integreren. Naast de DLR-ring kunnen de switches tevens via RSTP redundant met een bovenliggende switch worden gekoppeld.

Dit zorgt voor een extra verhoging van de beschikbaarheid van uw netwerk.

Hogere netwerkstabiliteit dankzij multicast-filters

De switches FL Switch 7000 reduceren het verkeer in het netwerk met IGMP-Snooping en multicast-filtering  

Intelligente netwerkcommunicatie dankzij multicast en IGMP-Snooping

De ondersteuning van het Internet Group Management Protocol (IGMP) zorgt voor een intelligente ​filtering​ van multicast-pakketten. Dat betekent dat multicast-telegrammen alleen worden doorgegeven aan de deelnemers die deze ook daadwerkelijk nodig hebben. Zo minimaliseert u de databelasting en is uw netwerk stabieler. De switches van de serie 7000 ondersteunen de functies IGMP-Snooping en IGMP-querier.

Eenvoudige configuratie en diagnose vanuit het besturingssysteem dankzij CIP

Configuratie en diagnose met CIP  

FL SWITCH 7000 ondersteunt het CIP

​De​ FL SWITCH 7000 ondersteunt het Common Industrial Protcol (​CIP​). Met dit protocol kunnen zowel de switch zelf als andere EtherNet/IP™-deelnemers, bijv. I/O's, direct in het besturingssysteem worden geïntegreerd. Dat geeft u de mogelijkheid de switch vanuit de besturing te configureren en diagnosticeren en alle belangrijke functies of poortgerelateerde instellingen eenvoudig te managen.

De switch kan eventueel ook via een SD-kaart, het web based management of de faceplate-visualisering worden geconfigureerd.

Faceplate-visualisering voor gebruikersvriendelijke diagnose en configuratie in het veld

Faceplate-visualisering voor HMI  

HMI-faceplate voor een eenvoudige switch-diagnose

De faceplate-visualisering voor de FL SWITCH 7000 biedt u toegangsmogelijkheid tot belangrijke diagnose-informatie alsmede configuratiemogelijkheden via bedieningssystemen in het veld (HMI, IPC etc.). De visualisering maakt het eenvoudig om veranderingen zoals uitval van een voeding onmiddellijk te herkennen. Bovendien kunt u in de faceplate poorten deactiveren en de overdrachtssnelheid en duplex-mode per poort configureren.

Dankzij het gebruik van CIP-informatie is de inbedrijfstelling zonder extra programmeerwerkzaamheden in de besturingssytemen mogelijk.

FL SWITCH 7000 op een rij

 

FL SWITCH 7000

FL SWITCH 7000 GC

overdrachtssnelheid

10/100 Mbit/s

10/100/1000 Mbit/s

alarmcontact

2 potentiaalvrije meldcontacten

2 potentiaalvrije meldcontacten

temperatuurbereik

-40 °C ... +70 °C

-40 °C ... +70 °C

voedingsspanning12 ... 58 V DC (redundant)12 ... 58 V DC (redundant)
filterfuncties  

Quality of Service

jaja
VLANjaja

Multicast / IGMP Snooping

jaja
redundantie  

Device Level Ring (DLR)

jaja

Rapid Spanning Tree (RSTP)

jaja

Fast Ring Detection (FRD)

jaja

Large Tree Support

jaja
managementfuncties  

Port Configuration, Statistics and Utilization

jaja

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

jaja

Address Conflict Detection (ACD)

jaja
DHCP-server

pool-/port-based, optie 82

pool-/port-based, optie 82

automatiseringsprotocollen  

EtherNet/IP™, extended multicast filtering

jaja

EtherNet/IP™, CIP

jaja

toelatingen / certificaten

CE, UL, Class I Div. 2

CE, UL

Hier gaat u naar de productlijst van de Managed Switches 7000.