Intelligente switches

Intelligente switches

Intelligent, maar eenvoudig te bedienen

Intelligente ​switches​ zijn net zo eenvoudig in het gebruik als ​Unmanaged Switches​ ​met de voordelen van een ​Managed Switch.

Terug naar Ethernet-switches

Categorieën

Zoeken in Intelligente switches

Toon alle producten uit deze categorie

Intelligente ​switches​ dichten het gat tussen eenvoudige ​Unmanaged ​​Switches​ en configureerbare, voor diagnose geschikte ​Managed Switches​. Ze bieden overzichtelijke configuratie- en bewakingsmogelijkheden met weinig tot geen configuratiewerkzaamheden.

Uw voordelen

  • robuustheid van het machinenetwerk zonder configuratiewerkzaamheden door bedrijf in de unmanaged mode
  • flexibele configuratiemogelijkheden met smart-modes, configuratiegeheugen, SNMP of Command Line Interface (CLI)
  • diagnosefuncties voor het snel lokaliseren en verhelpen van netwerkfouten
  • multicastfilters beveiligen het machinenetwerk tegen onnodig dataverkeer (IGMP-Snooping/querier)

Intelligente switches voor robuuste en voor diagnose geschikte machinenetwerken

FL SWITCH 2005 en FL SWITCH 2008 op de montagerail  

Intelligente switches verbeteren de betrouwbaarheid van machinenetwerken en minimaliseren uitvaltijden

In machinenetwerken worden tegenwoordig vaak ​Unmanaged Switches​ gebruikt. ​Deze s​witches​​ bieden​ echter geen mogelijkheden tot automatische foutherkenning en het verhelpen van fouten. ​De​ intelligente ​Switches​ 2000 en 2100 van ​Phoenix Contact​ bieden u configuratie- en ​bewakingsmogelijkheden voor machinenetwerken die tegemoetkomen aan de eisen en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen zijn​. De voordelige switches reduceren de databelasting in het netwerk met behulp van multicastfilters. Redundantiemechanismen maken een stabiele communicatie mogelijk, ook in het geval van onbedoeld gesloten loops​ of bij uitval van apparaten​. Deze functies zijn al in de unmanaged mode beschikbaar. Configureren is dan ook niet nodig​.
Andere functies worden heel eenvoudig door middel van een SD-kaart of de Smart Mode-knop direct op het apparaat ingesteld.