Hybride motorstarters - stand-alone

Hybride motorstarters – stand-alone

Slim schakelen en beveiligen

Kostenefficiënt door op de behoefte afgestemde selectie van functies

Terug naar Motorstarters

Categorieën

Zoeken in Hybride motorstarters - stand-alone

Toon alle producten uit deze categorie

Met de compacte hybride motorstarters kunt u motoren veilig en betrouwbaar schakelen. De modulen worden overal toegepast waar 3-fase asynchroonmotoren van 50 W tot 3 kW moeten worden omgekeerd en beveiligd. Het productassortiment van de hybride motorstarters bestaat uit directe en omkeermotorschakelaars die met verschillende functies zoals nood-stop en motorbeveiliging verkrijgbaar zijn.

Uw voordelen

  • minder benodigde ruimte door het smalle design: 22,5 mm bouwbreedte
  • eenvoudige bedrading dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
  • tot 10 keer langere levensduur dankzij "besparend" schakelen met de CONTACTRON-hybride motorstartertechnologie
  • instelbare motorbeveiliging met bimetaalfunctie tot 9 A
  • veilig afschakelen door geïntegreerde safety-functie tot SIL 3 en PL e

Hybride motorstarters met kortsluitbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

CONTACTRON-hybride motorstarters voldoen aan klasse II volgens IEC/EN 60947-4-2. Dat betekent: beveiliging van personen, machines en installaties, ook in geval van kortsluiting. Voor vervolg van het bedrijf worden de zekeringen eenvoudig vervangen. Het schakelmoduul is weer gereed voor gebruik.

Montageadapter voor railkoper

Montageadapter voor railkoper

Hybride motorstarters monteert u flexibel met een montageadapter. Dit levert veel voordelen voor u op:

  • montage direct op genormeerde montagerail of railkoper
  • veilig vrijschakelen van motoruitgangen
  • veilig gescheiden van de netspanning: door het schakelmoduul eenvoudig van de montageadapter te trekken, voor onderhouds- of servicebeurten