Relaismoduul voor de Ex-omgeving

Relaismoduul voor de Ex-omgeving

Veilig schakelen

Met de relaismodulen kunt u ook signalen in explosiegevaarlijke omgevingen veilig scheiden en schakelen.

Terug naar Elektromechanische en solid-state-relaismodulen

Categorieën

Zoeken in Relaismoduul voor de Ex-omgeving

Toon alle producten uit deze categorie

Explosiegevaarlijke bereiken in industriële omgevingen stellen hoge aanspraken aan de betrouwbaarheid en veiligheid van schakelcomponenten. In deze omgevingen kunt u de nieuwe varianten van de serie zeer compacte relaismodulen PLC-INTERFACE toepassen, omdat deze over de vereiste Ex-toelatingen voor zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2) beschikken.

Uw voordelen

  • Toe te passen in explosiegevaarlijke omgevingen door speciale toelatingen
  • Flexibiliteit dankzij verschillende aansluittechnieken
  • Tijdbesparende potentiaalverdeling door steekbruggen
  • Ruimtebesparend met de 6,2 mm smalle constructie
  • Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
  • Relaismodules voor Ex-omgeving zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem