Terugleverregeling voor fotovoltaïsche installaties

Afbeelding van de schakelkast terugleverregeling

Gecertificeerde terugleverregeling

Lever uw bijdrage aan de netstabiliteit.

Terug naar PV-parkbeheer

Categorieën

Zoeken in Terugleverregeling voor fotovoltaïsche installaties

Toon alle producten uit deze categorie

De regeling registreert de parameters bij de netaansluiting. Met de gegevens van de netbeheerder worden de stelgrootheden berekend en doorgegeven aan de omvormers. Door dit regelcircuit voldoet de PV-centrale aan de netondersteunende functies voor de aansluiting op midden- of hoogspanning.

Uw voordelen

  • Betrouwbare werking van de installatie en eenvoudige netaansluiting doordat aan alle technische aansluitvoorwaarden wordt voldaan
  • Intelligente automatiseringsoplossingen zorgen voor geringe engineerings- en bedrijfskosten
  • Dankzij voorgeprogrammeerde software neemt u energiecentrales sneller in bedrijf
  • Open interfaces maken klantspecifieke uitbreidingen mogelijk

Besturing

Besturing voor de terugleverregeling  

Besturing voor de terugleverregeling

Certificering volgens VDE-AR-N 4110/-20

Of het nu een blokverwarmingsinstallatie, windenergie- of fotovoltaïsche installatie betreft, energiecentrales die terugleveren aan het Duitse midden- of hoogspanningsnet moeten met ingang van dit jaar over een gecertificeerde regel-unit beschikken, een zogenaamde regeling voor energiecentrales. Tot nu toe was een fabrikantverklaring voldoende, maar nu is een certificaat van een volgens DIN EN ISO/IEC 17065 geaccrediteerd certificeringsinstituut verplicht. Onze regeling voor energiecentrales is gecertificeerd volgens VDE-AR-N 4110/-20 en realiseert zodoende de opgegeven effectieve vermogens- en blindvermogenswaarden alsmede de bewaking van de spanningsvoorwaarden bij het netaansluitpunt.

Schakelkastcombinatie voor terugleverregeling  

Schakelkastcombinatie voor terugleverregeling

Complete oplossing

Met onze voor installatieklare schakelkastoplossing voor de terugleverregeling hebben we alle benodigde componenten zoals de besturing, netwerktechniek en voeding al in één behuizing ondergebracht. Ook met deze complete oplossing levert u de stroom uit uw energie-opwekkingsinstallatie volgens VDE-AR-N 4110/-20 terug aan het elektriciteitsnet.