EtherNet/IP™

Het open netwerk

Het open netwerk

Koppel de kantooromgeving met de industriële omgeving: zo zijn uw machinegegevens op elk moment en overal beschikbaar.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

  • Productlijst busmodulen
    Busmodulen

    Kopstations in beschermklasse IP20 of IP65/67 voor de verbinding tussen I/O-niveau en het EtherNet/IP-netwerk.

  • Productlijst converters en scheiders
    Converters

    Mediumconverters voor Ethernet/IP – voor het omzetten van koperinterfaces naar glasvezel.

  • Productlijst energiemeetmodules
    Energiemeetmodules

    EMpro-energiemeetmodules registreren alle elektrische grootheden die relevant zijn voor uw energiemanagement. De producten communiceren via EtherNet/IP™, maar ook via Modbus/TCP en REST, Representational State Transfer.

  • Productlijst isolatoren
    Isolatoren

    Componenten voor de isolatie van Ethernet-netwerken door galvanische scheiding.

  • Productlijst kabels en connectoren
    Kabels en connectoren

    Ethernet/IP-kabels en connectoren in diverse lengten en beschermmethoden, voorgeconfectioneerd of per meter.

Zoeken in EtherNet/IP™

Toon alle producten uit deze categorie

U wilt uw automatisering met vertrouwde mechanismen sturen? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) is een open industrieel veldbussysteem. Het wordt gespecificeerd en onderhouden door de organisatie ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Bovendien is EtherNet/IP in de internationale normenserie IEC 61158 gestandaardiseerd.

Uw voordelen

  • transparantie tussen office- en industriële netwerken – door Ethernet-standaards
  • eenvoudige adrestoewijzing, met bekende Ethernet-mechanismen zoals DHCP en BootP
  • snelle inbedrijfstelling en comfortabele diagnose dankzij webservers op EtherNet/IP-modulen

EtherNet/IP: open en veel toegepast

EtherNet/IP-apparatuur  

EtherNet/IP: open en veel toegepast veldbussysteem

Vertrouw op een open en veel toegepast veldbussysteem: met EtherNet/IP gebruikt u het industriële protocol CIP (Common Industrial Protocol) via het klassieke Ethernet-netwerk.

Dit betekent:

  • De compatibiliteit met tot nu toe gebruikte Ethernet-hardware is gewaarborgd.
  • U hebt toegang tot alle gegevens op apparaatniveau, zelfs via internet – dankzij Ethernet en de protocollen TCP/IP alsmede UDP/IP.
  • EtherNet/IP is ook geschikt voor grote datahoeveelheden, dankzij hoge overdrachtssnelheden van 10/100 Mbit/s (ook te combineren).
  • De dataoverdracht kan zowel cyclisch als acyclisch plaatsvinden.
  • EtherNet/IP gebruikt het producer/consumer-model.

EtherNet/IP: I/O-componenten voor elke toepassing

Inline-station individueel samenstellen  

Een grote verscheidenheid aan I/O's voor EtherNet/IP

In modulaire bouwwijze
Onze kopstations voor EtherNet/IP maken het gebruik van modulaire I/O-stations in de schakelkast of in het veld mogelijk. De architectuur: de veldbuskoppeling is in het EtherNet/IP-netwerk de slave, in de localbus de master.
Maximale flexibiliteit: met de automatiseringsbouwdoos Inline Modular volgt de vorm de functie. Geef de I/O's vorm afhankelijk van uw wensen en bespaar zo ruimte in de schakelkast.
Modulair in het veld: I/O-modulen van de serie Fieldline Modular bieden u alle vrijheid bij de veldinstallatie. Functiegericht, aanpasbaar aan uw applicatie.

In blokbouwvorm
Zeer robuust: de modulen uit de Axioline E-serie in blokbouwvorm voor EtherNet/IP zorgen met diverse behuizingsvarianten en een groot aantal functies steeds voor een individuele oplossing.
Naast gangbare digitale functies zorgt de IO-Link-communicatie ook hier voor maximale flexibiliteit.

Netwerkisolatoren voor EtherNet/IP

Netwerkisolatoren voor EtherNet/IP  

Netwerkisolatoren voor EtherNet/IP

Onze isolatoren dienen voor de galvanische scheiding tot 4 kV in kopergebaseerde Ethernet-netwerken. Zo beveiligt u Ethernet-apparatuur en interfaces. Hiermee verhoogt u de stoorimmuniteit onder industriële belastingen aanzienlijk.

  • De modulen voldoen aan de eisen voor spoorwegtoepassingen volgens EN 50155 en EN 50121.

EtherNet/IP™-switches voor minimalisering van de databelasting

Industrial Ethernet-switches voor EtherNet/IP  

Industrial Ethernet-switches voor EtherNet/IP™-netwerken

Onze Industrial Ethernet-switches beschikken over multicastfilter-functies voor een optimale EtherNet/IP™-ondersteuning. Met behulp van het Internet Group Management Protocol (IGMP) worden datapakketten alleen aan die deelnemers doorgegeven, die deze ook nodig hebben. Zo wordt onnodig dataverkeer vermeden, de databelasting binnen het netwerk geminimaliseerd en een hoge beschikbaarheid bereikt. De Managed Switches van de serie 7000 ondersteunen daartoe zowel IGMP-Snooping als de IGMP-querier-functie.

Bovendien is het in EtherNet/IP™ gespecificeerde redundantiemechanisme Device Level Ring (DLR) in de switches geïntegreerd. Daarmee bereikt u een maximale beschikbaarheid van de installatie door een vrijwel schokvrije omschakeling in minder dan 3 ms bij uitval van het medium en kunnen bovendien meerdere niet-DLR-geschikte apparaten in een DLR-ring worden geïntegreerd.

Voor een eenvoudige configuratie en diagnose direct in het besturingssysteem ondersteunen de Managed Switches van de serie FL SWITCH 7000 het Common Industrial Protocol (CIP).


Meer informatie
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
Meer informatie