Apparaatconnectoren

Passen altijd

Passen altijd

Het maakt niet uit voor welke toepassingen u uw apparaat ontwerpt. Hier vindt u de geschikte apparaatconnectoren.

Terug naar Sensor-/actorbekabeling

Categorieën

Zoeken in Apparaatconnectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Overtuig u zelf van ons grote productenprogramma – ook voor toepassingen met hoge pooltallen. Kies voor de verbinding naar uw printplaat tussen de soldeerprocessen golfsolderen en THR (Through Hole Reflow).

Uw voordelen

  • robuust door hoge beschermklasse
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling of confectionering door snelaansluiting
  • flexibel – door klantspecifieke aanpassingen van onze standaardartikelen
  • comfortabel aansluiten dankzij modulaire apparaatconnectoren

Compleet productenprogramma

Apparaatconnectoren van Phoenix Contact: productenprogramma  

Apparaatconnectoren: productenprogramma

In industriële omgevingen worden talrijke eisen gesteld aan de sensor-/actorbekabeling.

Even talrijk zijn de producten van Phoenix Contact.

Hier vindt u uw apparaatconnector – in M5, M8 of M12, ook als wanddoorvoer.

Wij leveren u de optimale aanpassing aan het individuele apparaatconcept.

Comfortabele aansluiting

Apparaatconnectoren van Phoenix Contact: comfortabele aansluiting  

Apparaatconnectoren: comfortabele aansluiting

Met de afzonderlijke componenten van Phoenix Contact stelt u uw connector zelf samen. Op maat gemaakt voor uw individuele toepassing.

Eenvoudig automatiseren

Apparaatconnectoren van Phoenix Contact: eenvoudig automatiseren  

Apparaatconnectoren: eenvoudig automatiseren

Maak uw keuze: Phoenix Contact biedt apparaatconnectoren en contactblokken voor geautomatiseerde THR-soldeerprocessen.

Design, materiaalkeuze en verpakkingsvorm van de THR-componenten zijn direct op de eisen van de geautomatiseerde montage- en reflow-soldeerprocessen afgestemd.

Klantspecifieke varianten

Op maat gesneden oplossingen voor de sensor-/actorbekabeling van Phoenix Contact  

Op maat gesneden oplossingen voor de sensor-/actorbekabeling

Ondanks het omvangrijke productassortiment bij industriële connectoren kunnen wij klantspecifieke wensen niet altijd vanuit ons standaardprogramma leveren.

Wij kunnen echter wel snel en flexibel op maat gesneden oplossingen voor u ontwikkelen – ongeacht of dit voor de machine-, installatie- op apparatenbouw is.

Het Service Center voor industriële connectoren van Phoenix Contact zet uw wensen binnen slechts enkele dagen om in een op maat gesneden product.