Ronde connectors 6-polig

Go to Product Detail Page for item 1618198
SF-5ES1N8A8LB1S - Kabelconnector
SF-5ES1N8A8LB1S - Kabelconnector
1618198

Kabelconnector, toepassing: vermogen, SPEEDCON, M23, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 14,5 mm ... 18 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: SF, Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven. Alternatief artikel: 1628807

Go to Product Detail Page for item 1613426
SM-5EP1N8A9L33S - Koppelconnector
SM-5EP1N8A9L33S - Koppelconnector
1613426

Koppelconnector, toepassing: vermogen, recht, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M40, aantal polen: 2+3+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 14 mm ... 20,5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: SM, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag Alternatief artikel: 1628656