DeviceNet™

De universele veldbusoplossing

De universele veldbusoplossing

De open veldbusstandaard is geschikt voor talrijke toepassingen in de automatisering.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

  • Productlijst busmodulen
    BK/IB-busmaster

    Modulaire kopstations en Block-I/O-modulen in beschermklasse IP20 of IP65/67 – voor de verbinding tussen I/O-niveau en het DeviceNet-netwerk.

  • Productlijst converters en repeaters
    Converters en repeaters

    Converters en repeaters voor DeviceNet zetten koperinterfaces om naar glasvezel, versterken signalen en vormen segmenten.

Zoeken in DeviceNet™

Toon alle producten uit deze categorie

DeviceNet™ is zeer geschikt voor overzichtelijke automatiseringstaken. Het bijzonder compacte SMS-formaat van het CIP-protocol (Common Industrial Protocol) vormt hiervoor de basis. DeviceNet™ is gestandaardiseerd in de Europese norm EN 50325 en wordt door de organisatie ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association) onderhouden.

Uw voordelen

  • minder bedradingswerkzaamheden dankzij het direct via de bus voeden van kleine apparatuur
  • betrouwbaar door automatisch herstellen van de communicatie
  • intelligent – dubbel geadresseerde apparaten worden automatisch herkend

DeviceNet™: betrouwbaar en intelligent communiceren

DeviceNet™-componenten van Phoenix Contact  

DeviceNet™-componenten van Phoenix Contact

Werk efficiënt: DeviceNet™ maakt meervoudige toegang en prioriteitsregelingen voor berichten mogelijk. Het behoort tot de CIP-veldbussystemen op CAN-basis (Controller Area Network).

Gebruik beproefde CAN-mechanismen voor foutherkenning ook onder DeviceNet™.

Andere voordelen

Aan u de keuze: DeviceNet™ kan in een master-slave-, multi-master- of peer-to-peer-configuratie worden gebruikt.

Bovendien: dankzij het CIP-protocol gebruikt DeviceNet™ het producer/consumer-model. Dit maakt – vergeleken met ander modellen – een efficiëntere gegevensoverdracht mogelijk.

Componenten voor DeviceNet™: modulair en in blokgewijze bouwvorm

Componenten voor DeviceNet™  

Flexibele automatiseringsbouwdoos Inline voor DeviceNet™-netwerk

Met onze buskoppelingen is de flexibele automatiseringsbouwdoos Inline geschikt voor DeviceNet™-netwerken voor toepassing in de schakelkast.

Stel uw Inline-station individueel samen. Via de buskoppeling voegt u het station op een willekeurige plaats in het netwerk in. De architectuur: de veldbuskoppeling is in het DeviceNet™-netwerk de slave, in de localbus de master.

Gebruik Inline Block I/O voor een gering tot gemiddeld aantal I/O's. Dankzij de zeer vlakke bouwvorm is het geschikt voor toepassing op een zeer kleine ruimte, bijvoorbeeld in klemmenkasten.

Voor de decentrale automatisering in het veld biedt Phoenix Contact de productfamilie Fieldline aan. De modulen voldoen aan de eisen voor beschermklasse IP65/67 en zijn ontworpen voor toepassing in de nabijheid van ruwe omgevingen.

Bij Fieldline Stand-Alone-modulen zijn de veldbusaansluiting en het I/O-niveau direct geïntegreerd. Pas deze modulen toe in het veld in geval van hoge decentralisatie als er weinig digitale I/O-punten benodigd zijn.

Infrastructuurcomponenten voor DeviceNet™

Infrastructuurcomponenten voor DeviceNet™  

Infrastructuurcomponenten voor DeviceNet™

Voor het eerst kunt u met het modulaire repeater-concept PSI-REP en PSI-MOS over een infrastructuurbouwdoos in koper- en glasvezeltechniek (lichtgeleidertechniek) beschikken.

Het netwerk is door potentiaalsegmentering optimaal gestructureerd. Daardoor heeft u bij de netwerktopologie vrijwel onbegrensde mogelijkheden.

Tegelijkertijd worden de overdrachtssnelheid en de beschikbaarheid van het systeem gemaximaliseerd – door terugwerkingsvrije foutenbeperking of redundante installatieconcepten.

Met de veldbusmediumconverters van Phoenix Contact zet u uw DeviceNet-interface om naar glasvezel: voor maximale storingvrijheid en grote overdrachtsafstanden in industriële applicaties.

Bovendien: met behulp van de bridge voor DeviceNet en CANopen kunnen alternatieve overdrachtsmedia zoals modem-/DSL-trajecten, draadloze verbindingen en Ethernet-netwerken worden gebruikt. Ook zij er in twee segmenten verschillende overdrachtssnelheden mogelijk.
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
Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten