Dataconnector

Dataconnector voor overdrachtssnelheden tot 40 GBit/s

Veelvoudigheid in de databekabeling

Profiteer van individueel confectioneerbare connectoren en kabels voor overdrachtssnelheden tot 40 Gbit/s.

Terug naar Connectoren

Categorieën

Zoeken in Dataconnector

Toon alle producten uit deze categorie

Met de connectoren van Phoenix Contact draagt u data veilig en betrouwbaar over. Dankzij een grote veelvoud aan bouwvormen, polarisaties en poolbeelden kunt u flexibel complete oplossingen voor de dataoverdracht realiseren. Het productassortiment bevat koper- en lichtgeleiderkabelgebaseerde, alsmede voorgeconfectioneerde en confectioneerbare connectorsystemen.

Uw voordelen

  • Uiterste flexibiliteit door vele bouwvormen
  • Eenvoudige montage dankzij aansluittechniek zonder gereedschap
  • Breed toepassingsspectrum dankzij ondersteuning van de gangbare bussystemen
  • Hoge betrouwbaarheid, ook in industriële omgevingen, door gestandaardiseerde connectorsystemen

Kopergebaseerde dataconnectoren

Kopergebaseerde dataconnectoren  

Kopergebaseerde dataconnectoren

Complexe automatiseringsprocessen vereisen grote hoeveelheden data bij continu toenemende overdrachtssnelheden. Profiteer van krachtige en ter plaatse confectioneerbare connectoren en kabels.

  • Toekomstbestendige high-speed-bekabeling met max. 10 Gbit/s
  • Gangbare bekabelingsoplossingen voor het Single Pair Ethernet (SPE)
  • Innovatieve hybride bekabeling
  • Oplossingen voor IP20, IP65/67 en IP69K
  • IDC-, pierce- of Push-in-aansluiting

 

Lichtgeleiderkabelgebaseerde dataconnectoren

Lichtgeleiderkabelgebaseerde dataconnectoren  

Lichtgeleiderkabelgebaseerde dataconnectoren

Hoge overdrachtssnelheid, geringe demping, ongevoelig voor elektromagnetische storingen:
lichtgeleiderkabels behoren tot de moderne overdrachtsmedia voor industriële installaties en infrastructuurtoepassingen. Ongeacht welk vezeltype of welke interface u wilt gebruiken: ons omvangrijke assortiment heeft de voor u geschikte aansluittechniek.

  • Oplossingen voor IP20/IP65/67
  • Lichtgeleiderconnectoren met de connectorbeelden ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA of M12
  • Vezelsoorten POF, PCF en GOF (multi- en singlemode)
  • Varianten met PC- en APC-snede
  • Lichtgeleider-dataconnectoren van de reeks M17 MPO: voor de realtime dataoverdracht in intelligente elektriciteitsnetten
  • Passend gereedschap voor elke vezelsoort
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Kabels en leidingen

Service

Downloads


Compacte spliceboxen van de serie FDX 20

Toekomstbestendige gegevensoverdracht.


Dataconnectoren van PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren voor de koper- en glasvezelbekabeling


Compacte montagerailadapters

Databekabeling voor een gestructureerde koper- en lichtgeleiderbekabeling

Sample service

Bestel eenvoudig, snel en gratis uw persoonlijke product sample.

Monsterservice
Meer informatie
Monsterservice

Sample service

Eenvoudig en snel voor elektronica ontwikkelaars. Phoenix Contact biedt meer dan 2.500 producten als persoonlijk product sample aan die u gratis direct worden verzonden.

Meer informatie
Nieuwe connectoren en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact

Nieuwe connectoren en elektronicabehuizingen

Ontdek onze nieuwe connectoren voor de overdracht van signalen, data en energie en onze veelzijdige elektronicabehuizingen.

Naar de nieuwe producten 2020/2021