Industrierouter voor onderhoud op afstand en cybersecurity

Industrierouter voor onderhoud op afstand en cybersecurity

Onze robuuste industrierouters verbinden verschillende netwerken per kabel (LAN-router en NAT-router) of via draadloze telecomnetwerken (2G/3G/4G/5G) voor onderhoud op afstand, beveiliging van uw lokale netwerk en voor de gegevensuitwisseling bij industriële toepassingen. Veel producten bevatten geïntegreerde VPN- en firewall-functies. Voor de hoogste security beschermt u de mGuard-router tegen cyberaanvallen en schadelijke software.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - Router
FL MGUARD 4305 - Router
1357875

Security-Router serie, 5 RJ45-poorten (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Configureerbare Stateful Inspection Firewall met alle functies, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357850
FL MGUARD 2105 - Router
FL MGUARD 2105 - Router
1357850

Security-Router serie, 5 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, unmanaged, switch met 4 poorten, ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Eenvoudige Stateful Inspection Firewall, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
1396318

Multiband-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging voor schakelkastmontage, frequentieband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 2 dBi ... 4 dBi, beschermklasse: IP67, stootvast: IK10, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female)

Go to Product Detail Page for item 1357828
FL MGUARD 2102 - Router
FL MGUARD 2102 - Router
1357828

Security-Router serie, 2 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Eenvoudige Stateful Inspection Firewall, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Router
FL MGUARD 4302 - Router
1357840

Security-Router serie, 2 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Configureerbare Stateful Inspection Firewall met alle functies, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets

Go to Product Detail Page for item 2702528
TC ROUTER 3002T-4G - Router
TC ROUTER 3002T-4G - Router
2702528

Industriële 4G-LTE-router, Europa-versie, fallback naar 3G UMTS/HSPA+ en 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-interfaces, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning , 2x SMA-F antennebus, SMS- en e-mailverzending, 2 digitale ingangen, 1 digitaler uitgang

Nieuwe producten

Visual mGuard Secure Cloud
Twee draadloze routers voor buiten

Toegang tot onderhoud op afstand via de cloud

Update van de mGuard Secure Cloud

De mGuard Secure Cloud maakt veilige toegang op afstand tot machines en installaties mogelijk. De nieuwe versie 3.1 biedt een verbeterde backend-architectuur en extra functies zoals China VPN+ en ondersteuning voor extra router- en cloud-client-apparaten.

Belangrijkste kenmerken

  • Snellere signaallooptijden
  • Layer-2-communicatie (bijv. voor PROFINET-naamgeving)
  • Gratis VPN-clients voor servicewerkstations
  • Migratietool van versie 2 naar 3
  • 8 GB data per maand gratis

Uw voordelen

  • Verhoogde veiligheid dankzij het gebruik van end-to-end versleutelde VPN-protocollen
  • Wereldwijde beschikbaarheid dankzij intelligente serverselectie en vermaasde VPN-gateways
  • Toekomstbestendig, omdat IPv6-communicatie in de infrastructuur al is voorbereid
  • Betrouwbare VPN-verbindingen naar China dankzij China VPN+

Draadloze router voor buiten

Wereldwijde universele mobiele telefonieverbinding

Cellulink is een familie van industriële draadloze routers voor buiten om netwerkcompatibele apparaten aan te sluiten op het mobiele netwerk. De volgens IEC 62443-4-2 gecertificeerde apparaten hebben geïntegreerde antennes en kunnen wereldwijd worden gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

  • Geïntegreerde antennes
  • Wereldwijde mobiele radiomodulen
  • Cybersecurity: IEC 62443-4-2
  • Verschillende prestatieklassen: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Outdoor-behuizing: IP66/67/68 en IK10
  • Mast-, wand- en schakelkastmontage
  • Dual SIM en Provider-Fallback
  • GNSS: positionering en tijdsynchronisatie

Uw voordelen

  • Kosten- en ruimtebesparing door integratie van de antennes in de behuizing
  • Tijdbesparing door snellere installatie dankzij PoE en eliminatie van antennemontage
  • Hoge cybersecurity met certificering volgens IEC 62443-4-1 en IEC 62443-4-2
  • Wereldwijd gebruik in 4G- en 5G-netwerken
  • Configuratie en firmware-updates dankzij web based management, REST-API en apparaat- en updatebeheer

Industrial Security


Visualisatie van Cyber Security met alarmmelding "Systeem gehackt"

Cybersecurity is de voorwaarde voor een betrouwbaar netwerk

Industrial Cybersecurity staat voor de beveiliging tegen aanvallen, dataspionage, uitval door virussen, schadelijke programma's of foutieve bediening van industriële systemen en installaties met netwerkkoppeling. Cyber-aanvallen en malware kunnen namelijk grote schade veroorzaken: knowhow-, image- en dataverlies, en kostbare stilstandtijden en personeelskosten voor het verhelpen van de schade, tot en met eisen van hoge losgelden.

Daarom bieden wij security-routers resp. industriële firewalls aan, die speciaal op de vereisten van de industrie zijn afgestemd en het dataverkeer in het netwerk bewaken: alleen het gewenste dataverkeer wordt toegelaten en onbevoegde toegang wordt geblokkeerd. Zo wordt de beschikbaarheid van uw installaties verhoogd.

Veilig onderhoud op afstand


 Industriële communicatie op afstand met tablet

Wereldwijd toegang op afstand tot machines

Voor het onderhoud op afstand van wereldwijd verspreid liggende industriële installaties biedt Phoenix Contact een uitgebreid programma aan robuuste en toekomstbestendige, industriële routers voor bekabelde of draadloze toegang tot netwerken op afstand aan. De producten zijn voorzien van moderne beveiligingsmechanismen, zoals VPN, IPsec-codering en een geïntegreerde firewall. Zo heeft u altijd en overal de mogelijkheid om verbindingen met uw machines en installaties tot stand te brengen en kunt u onderhouds- en servicewerkzaamheden snel en efficiënt uitvoeren.

Richtantenne

Geschikte antennes voor alle toepassingen

Geschikt toebehoren voor draadloze routers

Voor een betrouwbare communicatie van uw draadloze routers biedt Phoenix Contact de juiste antennes voor draadloze telecomnetwerken en antennekabels aan. Maak uw keuze, afhankelijk van de gebruikslocatie, uit rondstraalantennes voor montage op de schakelkast, voor wand- of mastmontage of voor directe montage op het apparaat. Toebehoren, zoals de overeenkomstige overspanningsbeveiliging, rondt het pakket af.

Meer informatie over de selectie van de geschikte antenne en voor de correcte montage vindt u in onze folder "10 antenneregels".