Stroomtransformator, steekbaar

Uitstekende omzetting

Uitstekende omzetting

PACT-stroomtransformatoren zijn voor uw stroommeting leverbaar in verschillende omzettingsverhoudingen, nauwkeurigheidsklassen, en nominale vermogens.

Terug naar Stroom- en spanningsmeettechniek

Categorieën

Zoeken in Stroomtransformator, steekbaar

Toon alle producten uit deze categorie

PACT-stroomtransformatoren bieden u een complete productfamilie voor de omzetting van wisselstromen tot 4000 A naar secundaire stromen van 1 A en 5 A. Uitgevoerd als staaf- en opklik- of spoelstroomtransformator zijn er circa 3000 varianten beschikbaar.

Uw voordelen

  • bespaart ruimte en tijd – montage zonder gereedschap met transformatorsnelbevestiging
  • variabele montage dankzij flexibele bevestigingsmogelijkheden
  • ruimtebesparende inbouw met compacte bouwwijze en standaard 30 mm behuizingsbreedte
  • extra veiligheid – veilige scheiding volgens EN 50178 tot 1000 V
  • belastingpieken betrouwbaar registreren met een thermische nominale continue stroom van 120 % van de primaire nominale stroomsterkte
  • veilige aansluiting dankzij professionele aansluittechniek

Ruimte- en tijdbesparend – de snelbevestiging voor stroomtransformatoren

Met de snelbevestiging installeert u de PACT-stroomtransformatoren snel en veilig op de stroomrail.

U kunt de transformatoren met de hand ook op plaatsen monteren waar te weinig ruimte is voor een schroevendraaier.
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
Energiemeetmodulen EMpro

De snelste manier voor energiemeting.