CANopen

Het robuuste veldsysteem

Het robuuste veldsysteem

Ontwikkel uw automatisering verder: het fabrikantonafhankelijke systeem is bijzonder geschikt voor betrouwbare gegevensoverdracht.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

  • Productlijst busmodulen
    Busmodulen

    Modulaire kopstations en Block-I/O-modulen in beschermklasse IP20 of IP65/67 voor de verbinding tussen I/O-niveau en het CANopen-netwerk.

  • Productlijst converters en repeaters
    Converters en repeaters

    Converters en repeaters voor CANopen zetten koperinterfaces om naar glasvezel, versterken signalen en vormen segmenten.

Zoeken in CANopen

Toon alle producten uit deze categorie

Wilt u bij uw automatisering vertrouwen op een beproefd systeem? – Het communicatieprotocol CANopen is gebaseerd op CAN (Controller Area Network) en wordt hoofdzakelijk in de automatiseringstechniek gebruikt. De vereniging CAN in Automation (CiA) onderhoudt het communicatieprotocol en het is bovendien als Europese norm EN 50325-4 gestandaardiseerd.

Uw voordelen

  • soepele uitwisseling dankzij eenvoudig netwerkmanagement
  • efficiënt dankzij vastgelegde en gestandaardiseerde apparaatprofielen
  • betrouwbaar dankzij talrijke veiligheidsmechanismen

CANopen® – onafhankelijk en betrouwbaar communiceren

Componenten van Phoenix Contact voor CAN  

Componenten van Phoenix Contact voor CAN

CANopen® breidt het eigenlijke CAN-protocol uit met de toepassingslaag als communicatieprofiel. Daarbij bepalen de apparaat- en communicatieprofielen in de objectdirectory de communicatie van bepaalde apparaatgroepen; het apparaatprofiel CiA 401 beschrijft bijvoorbeeld de I/O-modulen.

De gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van twee objecttypen:

  • procesdataobjecten (PDO) geven realtime gegevens door – gebeurtenisgericht, cyclisch of op afvraag.
  • Via servicedataobjecten (SDO) krijgt u toegang tot de objectdirectory: zo kunt u apparaten configureren.

De communicatie verloopt via een aangepaste master-slave-architectuur: één deelnemer is de master en neemt het netwerkmanagement (NMT) op zich. Alle overige deelnemers worden als slave geïmplementeerd.

Daarnaast kunnen met CANopen® de communicatiemodellen producer/consumer en client/server worden gebruikt.

CANopen® – modulair en in blokgewijze bouwvorm

CANopen®: modulair of als blok  

CANopen®: modulair of als blok

Met onze buskoppelingen is de flexibele automatiseringsbouwdoos Inline geschikt voor CANopen®-netwerken voor toepassing in de schakelkast.

Stel uw Inline-station individueel samen. Via de buskoppeling voegt u het station op een willekeurige plaats in het netwerk in. De architectuur: de veldbuskoppeling is in het CANopen®-netwerk de slave, in de localbus de master.

Gebruik het Inline Block I/O-moduul voor een gering tot gemiddeld aantal I/O's. Dankzij de zeer vlakke bouwvorm is het geschikt voor toepassing op een zeer kleine ruimte, bijvoorbeeld in klemmenkasten.

Voor de decentrale automatisering in het veld biedt Phoenix Contact de productfamilie Fieldline aan. De modulen voldoen aan de eisen voor beschermklasse IP65/67 en zijn ontworpen voor toepassing in de nabijheid van ruwe omgevingen.

Bij Fieldline Stand-Alone-modulen zijn de veldbusaansluiting en het I/O-niveau direct geïntegreerd. Pas deze modulen toe in het veld in geval van hoge decentralisatie als er weinig digitale I/O-punten benodigd zijn.

Infrastructuurcomponenten voor CANopen®

Infrastructuurbouwdoos voor CANopen®  

Infrastructuurcomponenten voor CANopen®

Voor het eerst kunt u met het modulaire repeater-concept PSI-REP en PSI-MOS over een infrastructuurbouwdoos in koper- en glasvezeltechniek (lichtgeleidertechniek) beschikken.

Het netwerk is door potentiaalsegmentering optimaal gestructureerd. Daardoor hebt u bij de netwerktopologie vrijwel onbegrensde mogelijkheden.

Tegelijkertijd worden de overdrachtssnelheid en de beschikbaarheid van het systeem gemaximaliseerd – door terugwerkingsvrije foutenbeperking of redundante installatieconcepten.
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
Meer informatie