PLC logic-basismodule, met RS-485-aansluiting naar Modbus/RTU-communicatie, met 16 I/O's, steekbaar op 8 digitale of analoge PLC-INTERFACE-klemmen, uitbreidbaar tot 48 I/O's, realtimeklok, micro-USB-bus, opnamemogelijkheid voor een externe geheugenmodule en Bluetooth-adapter, Push-in-aansluiting
Programmeerbare logicamodulen/stuurrelais
Op de markt voor logicamodulen, ook wel stuurrelais genoemd, voegt het logicarelaissysteem PLC logic voor het eerst logica-, interface- en veldaansluitniveau in één systeem samen. Zo schakelt en bestuurt u I/O-signalen met slechts één compact systeem. Combineer het logicamoduul naar wens met passende relais- en analoge modulen. De modulaire opbouw biedt een groot aantal toepassingsmogelijkheden.
PLC logic-stand-alone-module, generatie 2, met 16 I/O's, steekbaar op acht digitale of analoge PLC-INTERFACE-klemmen, niet uitbreidbaar, realtimeklok, micro-USB-bus, opnamemogelijkheid voor een geheugenmodule en Bluetooth-adapter, push-in-aansluiting
PLC logic-starterkit3, bestaande uit: steekbaar stand-alone-logicamoduul (SAM2), acht relaisuitgangsklemmen met push-in-aansluiting (250 V AC/DC, max. 6 A) en micro-USB-programmeerkabel
Datakabel voor de RS-232-communicatie tussen de logicamodulen PLC logic en het Touch-Panel van de apparaatserie BTP 2000. Kabellengte: 2 m
Analoge ingangsmodule voor PLC logic-logicamodules (alleen generatie 2), 1-kanaals, signaaltype (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) configureerbaar via DIP-switch, push-in-aansluiting
PLC logic-basismodule, generatie 2, met 16 I/O's, steekbaar op acht digitale of analoge PLC-INTERFACE-klemmen, uitbreidbaar tot 48 I/O's, realtimeklok, micro-USB-bus, opnamemogelijkheid voor een externe geheugenmodule en Bluetooth-adapter, push-in-aansluiting
PLC-INTERFACE voor ingangsfuncties bij PLC logic, met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC
PLC logic-uitbreidingsmodule met 16 I/O's voor een steekbare aansluiting op acht PLC-INTERFACE-klemmen, ter uitbreiding van de basismodule (er kunnen maximaal twee uitbreidingsmodulen op een basismodule worden aangesloten), push-in-aansluiting
PLC-INTERFACE voor ingangsfuncties bij PLC logic, met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail, 1 maakcontact, ingang: 230 V AC/220 V DC
PLC logic-set, bestaande uit: steekbaar basis-logicamoduul (BM2) en acht relaisklemmen met push-in-aansluiting (1 wisselcontact, 250 V AC/DC, max. 6 A)
Logicamodulen: het systeem in één oogopslag
Logicamodulen: de componenten van het logicarelaissysteem
De keuze aan verschillende modulen maakt een flexibele uitbreiding van het systeem mogelijk. Zo zijn er naast de basismodule ook uitbreidingsmodulen voor complexere automatiseringstaken leverbaar. Elke logicamodule biedt acht vrij te selecteren PLC-INTERFACE-klemmen. Registreer en schakel met één basismodule en twee uitbreidingsmodulen tot maximaal 48 I/O-signalen.
1. Basismodule
PLC logic verwerkt met één basismodule 16 I/O-signalen op een bouwbreedte van slechts 50 mm.
2. Uitbreidingsmodulen
De verbinding tussen basis- en uitbreidingsmodule wordt zonder gereedschap, via geïntegreerde connectoren gerealiseerd.
3. Geheugenmodule
Back-up van programma's maken of ze eenvoudig naar andere apparaten kopiëren.
4. Relais- en analoge modulen
De modulaire opbouw met uiteenlopende relais- en analoge modulen maakt een kanaalspecifieke plaatsing mogelijk.
5. PLC logic-app
Eenvoudige en snelle parameteraanpassingen en monitoring via de app voor iOS en Android. Met de app en bijbehorende Bluetooth-adapter hebt u snel en draadloos toegang tot procesdata.
Uw voordelen van de stuurrelais
- Hoge beschikbaarheid door steekbare schakelelementen
- Flexibel combineren: voorzie elk kanaal afzonderlijk als in- of uitgang van relais- of analoge modulen, geheel naar toepassingswens
- Efficiënt aansluiten dankzij de Push-in-aansluittechniek en speciale varianten voor de sensor- resp. actorbedrading
- Projecten eenvoudig te realiseren dankzij intuïtieve software
- Draadloos bedienen en bewaken door middel van Bluetooth-adapter en PLC logic-app
- Het programmeerbare logicarelaissysteem is onderdeel van het COMPLETE line-systeem
Nieuwe producten
Zeer compacte, in een netwerk op te nemen logicamodulen
Snelle Modbus/RTU-koppeling
Netwerkkoppelingen via RS-485-Modbus/RTU maken het gemakkelijk om de slimme PLC logic te integreren in bovengeschikte besturingen. Realiseer snel en betrouwbaar de decentrale remote-I/O-toegang tot procesdata en bedrijfs- en storingsmeldingen van de PLC logic.
Belangrijkste kenmerken
- Eenvoudige netwerkinstelling via web based management (WBM)
- Planning en voorspelling
- Uitzendfunctionaliteit
- Eenvoudige netwerkkoppeling dankzij Modbus/RTU via RS-485
- De decentrale besturingsfunctionaliteit blijft behouden, zelfs als de communicatie uitvalt
- Push-in-aansluittechniek
Uw voordelen
- Hoge beschikbaarheid door steekbare schakelelementen en decentrale besturingsfunctionaliteit
- Optimale flexibiliteit dankzij de individuele combinatie als ingang of uitgang met relais- of analoge modulen per kanaal
- Projecten eenvoudig realiseren dankzij intuïtieve programmering
- Snelle netwerkkoppeling dankzij Modbus/RTU via RS-485