Productlijst glasvezelgebaseerde dataconnectoren

Filters

215 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Glasvezelconnector - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Glasvezelconnector SC-RJ, IP20, duplex, met snelaansluittechniek, voor PROFINET, voor PCF-vezel 200/230 μm, voor afzonderlijke aderdiameters 2,2 mm

Glasvezelkoppeling - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

SC-RJ-push-pull-koppeling, IP67, metaal, met beschermkap, kleur: vernikkeld

Gereedschapset - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

Set met snijgereedschap SC-RJ, voor polymeervezel, voor veldconfectionering van de connectoren SC-RJ/IP20 en SC-RJ/IP67 push-pull met snelaansluittechniek, bestaande uit stripgereedschap, aramideschaar, SC-RJ-snijgereedschap, microscoop

SC-RJ-connector - FOC-V14-C1S-S/SJFP - 1407915

SC-RJ-connector, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 2, 100 Mbit/s, materiaal: roestvaststaal 1.4404, aansluitmethode: push-pull, kabeluitgang: recht

SC-RJ-connector - FOC-V14-C1S-S/SJFG - 1407917

SC-RJ-connector, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 2, materiaal: roestvaststaal 1.4404, aansluitmethode: push-pull, kabeluitgang: recht

Glasvezelconnector - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Push-pull-connector (variant 14), zinkspuitgietwerk, met SC-RJ-toepassing voor POF, voor kabeldiameters van 5,5 mm ... 10 mm, kabelaansluiting onder

Glasvezelconnector - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFG:10 - 1408049

Push-pull-connector (variant 14), zinkspuitgietwerk, met SC-RJ-toepassing voor GOF, voor kabeldiameters van 5,5 mm ... 10 mm

215 Treffers