De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Stringboxen voor fotovoltaïsche installaties

Stringboxen voor fotovoltaïsche installaties

Om PV-installaties optimaal te beschermen tegen blikseminslagen en overspanningen is de toepassing van stringboxen noodzakelijk. Onze kant-en-klare stringboxen zijn betrouwbare systeemoplossingen voor de beveiliging van direct voor de gelijk- resp. wisselspanningsingangen geplaatste omvormers. Daarbij worden overspanningsinkoppelingen rechtstreeks naar het aardpotentiaal afgeleid.

Solarinstallatie

Veelzijdige oplossingen voor overspanningsbeveiliging voor uw solarprojecten

Of u nu een fotovoltaïsche dakinstallatie of een groot solarpark installeert en beheert, wij bieden u de geschikte overspanningsbeveiliging. Hier komt u alles te weten over de specifieke uitdagingen en onze innovatieve producten die uw installaties efficiënt beschermen. Lees meer over uw individuele toepassing en onze bijdrage aan geschikte overspanningsbeveiliging:

Uw voordelen

  • Alle sets in stof- en spuitwaterdichte behuizingen (IP65)
  • Snelle installatie en inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde stringboxen
  • Vereenvoudigde aansluiting van de beschermpotentiaalgeleider dankzij voldoende aansluitmogelijkheden in de stringbox
  • Klantspecifieke oplossingen op korte termijn geproduceerd
  • Onderhoudsvrije aansluiting van PV-strings met SUNCLIX- of Push-in-aansluittechniek
  • Voor alle fotovoltaïsche sets met SUNCLIX-aansluittechniek zijn de benodigde connectoren al bij de levering inbegrepen
  • Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het toepassen van DIN EN 61439
Voorgeconfectioneerde stringboxen

Voorgeconfectioneerde stringboxen voor een betrouwbare beveiliging van dakinstallaties

Stringboxen voor fotovoltaïsche installaties

Met de voorgeconfectioneerde stringboxen biedt Phoenix Contact betrouwbare systeemoplossingen die de omvormer meteen voor de gelijkspanningsingangen beschermen.

Daarbij worden overspanningsinkoppelingen rechtstreeks naar het aardpotentiaal afgeleid. Dankzij een goed afgestemde functie-omvang kunnen binnen korte tijd nieuwe varianten worden geleverd.

Illustratieve brandweer-nooduitschakeling

Veiligheid in geval van onderhoud of gevaar

Brandweer-nooduitschakeling en lastscheidingsschakelaar

Wij bieden zowel een brandweer-nooduitschakeling resp. lastscheidingsschakelaar als een overspanningsbeveiliging in één apparaat. Via een nood-uit-schakelaar kan de fotovoltaïsche installatie op afstand worden vrijgeschakeld. Zo is een maximum aan veiligheid in geval van onderhoud of gevaar gewaarborgd.

Productvoorbeeld fotovoltaïsche connectoren in de toepassing

Eenvoudige bekabeling: confectionering van de solarconnectoren zonder speciaalgereedschap

Fotovoltaïsche connectoren

Voor de aansluiting van de PV-strings worden de stringboxen met onze SUNCLIX-wanddoorvoeren of met kabelwartels op push-in-klemmen uitgerust. SUNCLIX-connectoren van Phoenix Contact en push-in-klemmen combineren de voordelen van eenvoudig installeren met een betrouwbare en onderhoudsvrije aansluiting.

Meer informatie
Overspanningsbeveiliging en PV-toebehoren

Om verschillende installatiedelen van dakinstallaties optimaal te beveiligen tegen directe blikseminslag en overspanningen is de toepassing van stringboxen noodzakelijk. Phoenix Contact heeft een breed aanbod aan verschillende direct te installeren en aan te sluiten stringboxen voor uw dakinstallaties.

E-paper bekijken en downloaden
Gesprek tussen een elektricien bij een PV-dakinstallatie en een medewerker van Phoenix Contact die een overspanningsbeveiligingsmodule vasthoudt