Productlijst toebehoren en codering

Filters

11 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Afzonderlijke insteekbrug - FBST 6-PLC RD - 2966236

Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 6 mm, aantal polen: 2, kleur: rood

Afzonderlijke insteekbrug - FBST 6-PLC BU - 2966812

Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 6 mm, aantal polen: 2, kleur: blauw

Afzonderlijke insteekbrug - FBST 6-PLC GY - 2966825

Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 6 mm, aantal polen: 2, kleur: grijs

Afzonderlijke insteekbrug - FBST 8-PLC GY - 2967688

Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 8 mm, aantal polen: 2, kleur: grijs

Afzonderlijke insteekbrug - FBST 14-PLC BK - 2967691

Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 14 mm, aantal polen: 2, kleur: zwart

Eindloze insteekbrug - FBST 500-PLC BN - 2967976

Eindloze insteekbrug, lengte: 500 mm, kleur: bruin

Voedingsklem - PLC-ESK GY - 2966508

Voedingsklem, voor het voeden van max. vier potentialen, voor montage op NS 35/7,5

Afzonderlijke insteekbrug - PLC-BP (A1-14) - 2980283

Passieve doorvoerbrug, in plaats van relais of solid-state-relais in te steken, overbrugt aansluiting A1 en 14

Scheidingsplaat - PLC-ATP BK - 2966841

Scheidingsplaat, dikte 2 mm, dient aan het begin en einde van elke PLC-klemmenstrook te worden geplaatst. Verder dient deze voor: optische scheiding van groepen, veilige scheiding van de verschillende spanningen van naast elkaar liggende PLC-INTERFACEs volgens DIN VDE 0106-101, scheiding

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21/EX - 1047028

RIF-2.../EX-relaissokkel voor montage van RTIII-afgedichte industriële relais met 4 wisselcontacten voor toepassing in zone 2, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5

11 Treffers