Marketingmotief multifunctionele energiemeetmodulen zwevend in de ruimte met communicatielogo's

Multifunctionele energiemeetmodulen

De multifunctionele energiemeetmodulen EMpro registreren uw energiegegevens en bieden verschillende opties om deze te communiceren naar hogere besturings- en beheersystemen. Configureer en integreer de energiemeetmodulen in slechts een paar stappen met behulp van de webgebaseerde, gebruikersgerichte installatiewizard. Profiteer bovendien van de gemakkelijke, directe aansluiting van gangbare Rogowski-spoelen alsmede van vele praktijkvriendelijke webserver- en modulefuncties.

Go to Product Detail Page for item 2908307
EEM-MA371 - Meetapparaat
EEM-MA371 - Meetapparaat
2908307

Multifunctionele energiemeetmodule met directe Rogowski-aansluiting en geïntegreerde Modbus/TCP-interface voor het meten van elektriciteitsparameters in laagspanningsinstallaties tot 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - Meetapparaat
EEM-MB371 - Meetapparaat
2907955

Multifunctionele energiemeetmodule zonder display met directe Rogowski-aansluiting en geïntegreerde Modbus/TCP-interface voor het meten van elektriciteitsparameters in laagspanningsinstallaties tot 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1127058
EEM-MA371-24DC - Meetapparaat
EEM-MA371-24DC - Meetapparaat
1127058

Multifunctionele energiemeetmodule met 24 V DC voeding, directe Rogowski-aansluiting en geïntegreerde Modbus/TCP-interface voor het meten van elektriciteitsparameters in laagspanningsinstallaties tot 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Uw voordelen

  • In slechts drie stappen energie meten, dankzij intuïtieve installatiewizard
  • Bedradings- en configuratietijd besparen dankzij de directe aansluiting van in de handel verkrijgbare Rogowski-spoelen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en service dankzij slimme webserver- en displayfuncties
  • Gegevensbeveiliging dankzij doelgerichte deactivering van de toetsenconfiguratiefuncties en interfaces
  • Snelle integratie in besturings- en beheersystemen door toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services

Nieuwe producten

Energy Management Service On-Premises op monitor met energiemeetmodulen en EPC

Energiebeheersoftware

Lokaal registreren, opslaan en visualiseren

De Energy Management Service On-Premises is de perfecte oplossing voor uw lokale energie-monitoring. Profiteer van een voorgeconfigureerd systeem dat kan worden besteld, met intuïtieve, flexibele functies voor doelgerichte, duidelijke visualisatie en analyse van uw energiegegevens.

Belangrijkste kenmerken

  • Verschillende licenties voor 5, 10, 20, 50, 100 meetapparaten
  • EPC's die kunnen worden gebruikt: EPC 1502, EPC 1522
  • Soorten diagrammen: taartdiagram, lijndiagram, staafdiagram, Sankey-diagram
  • Energierapporten: tabellen, diagrammen
  • Media die kunnen worden afgebeeld: stroom, gas, olie, water, perslucht, temperatuur, enz.

Uw voordelen

  • Lokale toegang tot alle energiegegevens, zonder afhankelijk te zijn van externe servers
  • Flexibel schaalbaar systeem zonder terugkerende kosten
  • Voorgeconfigureerd compleet systeem met automatische apparaatdetectie en configuratiewizard
  • Transparante bewaking via dashboards en het aanmaken van energierapporten
  • Open systeem voor uw eigen EnPI's en andere vormen van energie, zoals gas en water

EMpro-energiemeetmodulen – de snelste manier om energie te meten

Uw voordelen op een rij

Persoon met tablet voor EMpro-energiemeetmodule, geïnstalleerd de in schakelkastdeur van de onderverdeling
Persoon voor open schakelkastdeur sluit Rogowski-spoel rechtstreeks aan op EMpro-energiemeetmodule
Persoon bedient knop op de energiemeetmodule van het EMpro-frontpaneel met kleurverandering bij storing
Energiemeetmodule voor de frontpaneelintegratie met hangslotsymbool op het scherm
EMpro-energiemeetmodulen met communicatielogo's
Persoon met tablet voor EMpro-energiemeetmodule, geïnstalleerd de in schakelkastdeur van de onderverdeling

In slechts drie stappen energie meten:
Communicatie-interface configureren, type spanningsnet kiezen, meetingang instellen. EMpro-meetapparaten worden snel geconfigureerd en in het netwerk geïntegreerd. De installatiewizard wordt automatisch gestart, nadat het apparaat de eerste keer wordt ingeschakeld. Optioneel voert u de basisconfiguratie net zo gebruikersvriendelijk via de bedieningsknoppen op het apparaat uit.

Persoon voor open schakelkastdeur sluit Rogowski-spoel rechtstreeks aan op EMpro-energiemeetmodule

De Rogowski-meetingang bespaart u veel tijd bij de bekabeling en configuratie. Sluit elke gangbare Rogowski-spoel rechtstreeks aan: de producten verwerken het mV-signaal direct. De anders vereiste meetwaardeomvormer is niet nodig. Met slechts één muisklik configureert u de stroomingang. De spoelparameters zijn reeds in de webserver gearchiveerd.

Persoon bedient knop op de energiemeetmodule van het EMpro-frontpaneel met kleurverandering bij storing

Veel gebruiksvriendelijke webservers en apparaatfuncties vergemakkelijken het dagelijks werk, zoals de bewaking van de juiste werking van installaties of de foutanalyse bij service en support. Naast de configuratie van de apparaten kunt u met de webserver o.a. gegevens in een logboek opslaan, de kwaliteit van het net beoordelen en energiestromen in overzichtelijke trendgrafieken weergeven.
Fout- en alarmtoestanden die optreden in de installatie, worden ter plekke snel en duidelijk herkend door een kleurverandering op het display.

Energiemeetmodule voor de frontpaneelintegratie met hangslotsymbool op het scherm

Bescherm uw energiegegevens tegen ongeoorloofde toegang: als u de bedieningselementen op het apparaat uitschakelt, voorkomt u een manipulatieve interventie ter plaatse. Door de interfaces uit te schakelen, kunt u ongewenste toegang tot uw energiegegevens of onbedoelde configuratiewijzigingen voorkomen.

EMpro-energiemeetmodulen met communicatielogo's

EMpro-energiemeetmodulen registreren energiegegevens en communiceren ze naar bovengeschikte besturings- en managementsystemen. Naast de interfaces voor de klassieke industriële communicatie beschikken de producten over een geïntegreerde REST-API.
De voor IoT geschikte EMpro is in staat om zijn gegevens via een router direct en veilig naar de cloud te brengen. Overal ter wereld toegang tot uw meet- en componentgegevens. U hebt noch een IoT-gateway nodig voor de aggregatie van gegevens, voor de vertaling tussen lokale netwerkprotocollen en IoT-protocollen, noch voor codering.

Handen voor laptop met REST-programmering

Eenvoudig koppelen met de REST-API Eenvoudige integratie in lokale netwerken vanuit elke browser

In lokale netwerken kan via de geïntegreerde REST-API eenvoudig toegang worden verkregen tot de apparaten. REST resp. "Representional State Transfer" is een in de IT-omgeving gebruikte architectuur die langzamerhand ook in industriële toepassingen wordt aangetroffen. De gebruiksvriendelijke interface-architectuur maakt gebruik van de algemeen bekende internetprotocollen. De gegevens worden vanaf elke browser opgeroepen met slechts weinig commando's, bijv. met een HTTP-GET-Request. U hebt geen lange registertabellen of speciale kennis van de industriële communicatieprotocollen nodig.

Uw voordelen met de REST-API:

  • De HTTP/REST/JSON-indeling maakt een comfortabele, snelle ontwikkeling van de systeemintegratie mogelijk
  • Vereenvoudigde data-analyse door parametreerbare oproepen en extra gegevens, zoals serienummers en apparaatbeschrijving
  • Veiligheid door read-only-concept
  • Parallelle gebruikmaking van communicatie-interfaces, zoals Modbus/TCP, is mogelijk
  • Continue uitbreiding van de functionaliteit door firmware-updates

Unboxing EMpro Installatievideo

Eenvoudig installeren en in slechts drie stappen energie meten:

  • Communicatie-interface configureren
  • Voedingstype kiezen
  • Stroom- en spanningsmeetingang instellen
Installateur bij schakelkast gebruikt online documentatie voor EMpro-energiemeetmodulen via een tablet

Ontdek de onlinedocumentatie voor onze EMpro-energiemeetmodulen

Om onze productinformatie aan u door te geven, kiezen we voor een volledig nieuwe aanpak met het nieuwe format van onlinedocumentatie bij de EMpro-energiemeetmodulen. Ongeacht of u een telefoon, tablet, notebook of desktop-PC gebruikt, u zult veel tijd besparen bij het zoeken naar installatie-instructies, functiebeschrijvingen of technische gegevens voor onze producten.
U vindt deze en nog veel meer gegevens in onze EMpro-online documentatie. Gebruik de dynamische inhoudsfilter gericht om de gegevens weer te geven die betrekking hebben op uw specifieke product. Om uw favoriete onderwerpen op te slaan, gebruikt u daarnaast de favorietenlijst, die u, indien nodig, snel kunt oproepen.

Energie- en vermogensdata-analyse – slimme energiemeetmodulen en –services


EMpro-energiemeetmodule met Proficloud.io-logo

Direct naar de cloud, zonder gateway Wereldwijde toegang tot gegevens

EMpro-energiemeetmodulen met directe cloud-koppeling openen voor u een locatie- en tijdonafhankelijke interactie met de apparaten. Verkrijg wereldwijd toegang tot uw energie- en componentengegevens zonder extra gateway.

Uw voordelen

  • Directe koppeling van de energiemeetmodule met Proficloud.io zonder gebruik van een IoT-gateway
  • Flexibele toegang tot energiegegevens en componentinformatie op elk gewenst moment, vanaf elke plek dankzij smart services op Proficloud.io
  • Veilige communicatie tussen de voor het Internet of Things geschikte energiemeetmodule en Proficloud.io door middel van TLS encryptie
  • Eenvoudige uitbreiding en schaalbaarheid dankzij dynamische IT-resources die snel en individueel aan de nieuwe vereisten kunnen worden aangepast

Smart services voor de energie- en vermogensdata-analyse Services en softwareoplossingen voor energiebewaking

Profiteer van intuïtieve, flexibele functies voor doelgerichte, duidelijke visualisatie en analyse van uw energiegegevens.

Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Oplossing voor energiemonitoring De Energy Management Service - On-Premises is perfect voor uw lokale energiemonitoring. De Energy Management Service - Powered by Proficloud.io is uw locatieonafhankelijke oplossing.
Toegang Sluit EMpro-meetapparaten aan op een PC en ervaar directe gegevensanalyse en -visualisatie. Maak met EMpro-energiemeetmodulen direct verbinding met het Internet of Things.
Functies en bewaking Bewaak en analyseer uw energiegegevens met intuïtieve, aanpasbare functies. Profiteer van de cloudgebaseerde gegevensverzameling en de intuïtieve, flexibele functies.
Visualisatie en toegankelijkheid De Energy Management Service - On-Premises kunt u via de configurator eenvoudig bestellen. U hebt vanaf elke locatie toegang tot uw analysegegevens voor een zinvolle visualisatie.
Interactieve beeldkaart: Toepassingsvoorbeeld van op Internet of Things gebaseerd energiemanagement
Optimaal overzicht van uw bedrijf
Ongeacht of u kiest voor de lokale EMMA On-Premises-oplossing of de Internet of Things-gebaseerde EMMA-service, u hebt altijd een volledig overzicht van uw processen, energiestromen en gegenereerde gegevens in uw bedrijf.
Optimaal overzicht van uw bedrijf
Alle gegevens in eigen handen
De energiemonitoringgegevens worden lokaal op een EPC geanalyseerd en opgeslagen, en kunnen bijvoorbeeld op een monitor of tablet gevisualiseerd worden. De EMMA On-Premises-software draait op de EPC, die alle grafieken en analyses beschikbaar stelt. De EPC kan al met vooraf geïnstalleerde software via de configurator worden besteld.
Open communicatie-interface
Communicatie via Ethernet maakt het mogelijk om verschillende apparaten aan te sluiten op EMMA On-Premises. De communicatie verloopt via REST-API of Modbus/TCP.
Eenvoudige aansluiting van maximaal honderd meetapparaten
Tot honderd meetapparaten worden eenvoudig via switches aangesloten op de EPC. Routers of andere besturingen zijn niet nodig.
Eenvoudige aansluiting van maximaal honderd meetapparaten
Automatische integratie zonder extra werkzaamheden
De EMpro-meetapparaten van Phoenix Contact worden door EMMA On-Premises automatisch gevonden en geïntegreerd. De REST API maakt het mogelijk om alle frontpaneel- en DIN-railapparaten uit het EMpro portfolio op dezelfde manier te integreren.
Automatische integratie zonder extra werkzaamheden
Open aansluiting van universele hardware
Via een datalogger kunnen verdere meetapparaten voor het meten van temperatuur, debiet, elektrische energie en andere vormen van energie op EMMA On-Premises aangesloten worden. De communicatie met de datalogger verloopt via Modbus/RTU of M-Bus en wordt via Modbus/TCP naar de EPC tot stand gebracht.
Open aansluiting van universele hardware
Proficloud.io
Het IIoT-platform Proficloud.io van Phoenix Contact slaat de gegevens van de voor Internet of Things geschikte EMpro-energiemeetmodulen automatisch op.
Transport Layer Security (TLS, torenverlichtingssysteem)
Veilige gegevensoverdracht dankzij torenverlichtingssysteem-gecodeerd protocol.
Eenvoudig aansluiten
De voor Internet of Things geschikte EMpro-energiemeetmodulen worden direct aangesloten op een switch of internetrouter via een Ethernet-interface, zonder een extra Internet of Things-gateway.
Dashboard EMpro EMMA-systemisch totaalconcept

Visualisering en analyse van gegevens Gebruikersvriendelijke dashboards en widgets

Met een paar muisklikken kunt u de eerste conclusies trekken over uw gegevens en energieverbruik. Stel dashboards samen die aan uw behoeften voldoen, en maak gebruik van de diverse visualisatieopties, zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen, lijndiagrammen en meer.
Gebruik deze widgets om afzonderlijke productielijnen, installaties of perioden te vergelijken en potentiële besparingen aan het licht te brengen.

Dashboard EMpro EMMA-systemisch totaalconcept

Functies op een rij

  • Integratie van externe gegevensbronnen van verschillende energievormen mogelijk voor verdere gegevenstransparantie: bijv. energiegegevens, vermogen, stroomsnelheid, temperatuur
  • Import en export van gegevens voor gebruik in andere systemen
  • Waarschuwing voor dreigende limietoverschrijdingen of -onderschrijdingen direct in de interface
  • Formule-editor voor het maken van eigen prestatie-indicatoren uit de verzamelde meetgegevens
  • Visualisatie van energieprestatie-indicatoren (Energy Performance Indicator – EnPI) worden weergegeven met de rapportagefunctie
Persoon in pak houdt oplichtend symbool voor oneindigheid in zijn handen

Continue verdere ontwikkeling

Gestaag groeiende waardepropositie voor uw energiedata-analyse door continue gebruikersgeoriënteerde verdere ontwikkeling. Om de snel veranderende uitdagingen aan te gaan, richt het wendbare team achter de slimme oplossingen zich op de behoeften van de klanten en de omstandigheden op de markt.

Device Management Service in de Proficloud.io

Device Management Service

Beheer en bewaak uw voor de cloud geschikte energiemeetmodulen en ook andere smart devices van Phoenix Contact met de Device Management Service. U krijgt als een digitaal typeplaatje een direct overzicht van apparaatinformatie, zoals apparaattype, serienummer en geïnstalleerde firm- en hardwareversie.
Bovendien heeft u de gezondheidsstatus in het oog. Via het zogenaamde TrafficLight is direct herkenbaar of er een waarschuwing of een fout bij het apparaat is gemeld. Voor meer informatie heeft u toegang tot het apparaatlogboek.
Om de veiligheid van de apparaten te waarborgen, is het regelmatig updaten van de firmware essentieel. Hiervoor is een directe updatefunctie vanuit de service beschikbaar.

Uw voordelen

  • Overzicht over uw apparaten
  • Gezondheidstoestand van de apparaten
  • Firmware-update uit de cloud
  • Digitaal typeplaatje en apparaatlogboeken
Scherm met screenshot van de Time Series Data Service

Time Series Data Service

Met de Smart Service Time Series Data Service van het IIoT-platform Proficloud.io hebt u altijd en overal toegang tot uw productiegegevens.
Andere voordelen van de Time Series Data Service:

  • Uitvaltijden en gebruik worden planbaar
  • Verbetering van de productkwaliteit door middel van gegevens
  • Waarschuwingen in de Smart Service of per e-mail wijzen op dreigende moeilijkheden
  • Vakkennis toegankelijk voor iedere medewerker
Intelligente energiemonitoring
Producten en services voor uw energiemanagement

Energie eenvoudig managen: ons innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel energie bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.

Brochure
Brochure Energiemonitoring liggend met e-paper op tablet