Productlijst toebehoren

Filters

5 treffers

Montagerailadapter - PACT MCR-RA - 2277598

Adapter voor bevestiging op montagerails

Montagemateriaal - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

De transformatorsnelbevestiging maakt een bliksemsnelle montage van PACT-stroomtransformatoren op de stroomrail mogelijk. De installatie kan eenvoudig met een vingerdruk worden uitgevoerd - volledig zonder gebruik van gereedschap. Montagestiften: 40 mm, montagebeugel: 13 mm

Montagemateriaal - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

De transformatorsnelbevestiging maakt een bliksemsnelle montage van PACT-stroomtransformatoren op de stroomrail mogelijk. De installatie kan eenvoudig met een vingerdruk worden uitgevoerd - volledig zonder gebruik van gereedschap. Montagestiften: 65 mm, montagebeugel: 13 mm

Montagemateriaal - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

De transformatorsnelbevestiging maakt een bliksemsnelle montage van PACT-stroomtransformatoren op de stroomrail mogelijk. De installatie kan eenvoudig met een vingerdruk worden uitgevoerd - volledig zonder gebruik van gereedschap. Montagestiften: 40 mm, montagebeugel: 16 mm

Montagemateriaal - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

De transformatorsnelbevestiging maakt een bliksemsnelle montage van PACT-stroomtransformatoren op de stroomrail mogelijk. De installatie kan eenvoudig met een vingerdruk worden uitgevoerd - volledig zonder gebruik van gereedschap. Montagestiften: 65 mm, montagebeugel: 16 mm

5 Treffers